Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SP-O8 Schneider Electric

Посмотреть все Решение EcoStruxure™ Security Expert

Решение EcoStruxure™ Security Expert - SP-O8

Controls Hardware

Изображение SP-O8 Schneider Electric
Посмотреть все Решение EcoStruxure™ Security Expert
Решение EcoStruxure™ Security Expert - SP-O8
Controls Hardware

Security Expert security purpose output expansion module

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EcoStruxure Security Expert
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    тип устройства или его аксессуаров
    Output module
    область применения
    Контроль и мониторинг оборудования
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    EcoStruxure Security Expert controller
    номинальное напряжение
    11...14 V постоянный ток
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    80 мА
    потребляемый ток
    <= 3.25 А
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Cutout: 8.7 V DC
    Reset: 10.5 V DC
    тип выхода
    8 form C relay output, <= 250 V, <= 7 A
    выходное напряжение
    10.83...14 V DC @ 0.7 A
    пределы выходного тока
    1.1 А
    имя процессора
    2 GB CPU RISC 32-bit
    интерфейс связи
    RS485
    доступные функции
    Firmware update
    локальная индикация
    1 red LED for fault indication
    1 green/red LED for status indication
    1 green LED for power indication
    8 red LED for output status indication
    цвет
    Черный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    длина
    156.8 мм
    ширина
    90 мм
    высота
    60 мм
    масса продукта
    428 г
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -10...85 °C
    относительная влажность
    0...93 % без конденсации
    характеристики окружающей среды
    Использование в помещении
    стандарты
    UL 294
    EN 50131-1: 2006
    EN 50131-3: 2009
    EN 50131-6: 2008
    ICES-003 класс A
    UL 1610
    CAN/ULC-S304-06
    CAN/ULC-S559-04
    FCC CFR 47 часть 15 класс A
    CAN/ULC-S319-05
    сертификация
    ACMA
    CE
    этикетки качества
    RCM
    директивы
    2011/65/EU - RoHS директива
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2014/35/EU - low voltage directive
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
    Security Expert (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 408.1 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Security Expert (Версия 1.0)
    Дата 08.01.18
    Размер 191.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.