Посмотреть все
Датчики для систем микроклимата
Датчики для систем микроклимата - SPP110-250KPA
Датчики расхода/давления
Посмотреть все
Датчики для систем микроклимата
Датчики для систем микроклимата
-
SPP110-250KPA
Датчики расхода/давления
SPP110 - pressure switch sensor - 0...250 kPa
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта SPP110тип устройства или его аксессуаров Реле давлениядиапазон измерения 0...250 kPaДополнительные характеристики Бывший номер детали 004702040материал PA (полиамид) соединительная коробкаНержавеющая сталь мембранатип аналогового выхода 0...10 Vноминальное напряжение 24 В переменный ток16...36 В постоянный токмасса продукта 0.13 кгмаксимальное давление 500 kPaУсловия эксплуатации степень защиты IP IP65рабочая температура окружающей среды -40...105 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...115 °Cстандарты EN 50081-1EN 50082-2Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- английский
Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»SPP110 Pressure Transmitter Wet Media (Версия 1) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.