Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SR-2S0-BI Schneider Electric

Посмотреть все Рондо

Рондо - SR-2S0-BI

Продукты

Изображение SR-2S0-BI Schneider Electric
Посмотреть все Рондо
Рондо - SR-2S0-BI
Продукты

Рондо - Диммер поворотный (220В) - 300 Вт - белый - IP20

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Рондо
    функция
    Поворотный диммер
    представление устройства
    Механизм в сборе
    применение диммера
    Активная нагрузка
    Емкостная нагрузка
    оттенок цвета
    Белый
    тип покрытия
    Глянцевая
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток
    Дополнительные характеристики
    тип нагрузки
    Галогенная лампа 230 В пер. тока : 60...300 Вт
    Лампа накаливания 230 В пер. тока : 60...300 Вт
    типы реализуемых защит
    Fuse protection : 2 A (5 x 20 mm)
    присоединения
    Безвинтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)
    Безвинтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)
    длина зачистки проводов
    7 мм
    материал
    Монт. рама : оцинкованная сталь
    Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    высота
    81 мм
    ширина
    81 мм
    глубина
    45 мм
    масса продукта
    0,1399 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    ГОСТ Р 51324.1-2005
    GOST-R 51317.3.2-2006
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог российских ЭУИ 2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.