W59 светорегулятор (диммер) универсальный, 600Вт/ВА, механизм, матовый хром
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта W59функция Поворотно-нажимной диммерпредставление устройства Механизмприменение диммера Емкостная нагрузкаИндуктивн. нагрузкаАктивная нагрузкаоттенок цвета Хромтип покрытия ОкрашенныйВид монтажа Скрытыймонтаж Винтами[Ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный токДополнительные характеристики тип нагрузки Лампа накаливания 230 В пер. тока : 40...600 ВтГалогенная лампа 230 В пер. тока : 40...600 test4Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 40...600 ВАНизковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором : 40...500 ВАтипы реализуемых защит Защита электронным предохранителемприсоединения Безвинтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)Безвинтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)длина зачистки проводов 7 ммматериал Монт. рама : оцинкованная стальЦентре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)высота 71 ммширина 71 ммглубина 48 мммасса продукта 0,1116 кгУсловия эксплуатации степень защиты IP IP20стандарты ГОСТ Р 51324.1-2005GOST-R 51317.3.2-2006Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок (светорегуляторы) серий Прима, Рондо, Этюд, W59, Дуэт,Glossa, M-Trend (Версия 1.0)Дата 13.09.17Размер 604.3 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.