Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SR11KXIET Schneider Electric

Посмотреть все Smart-UPS On-Line SR1

Smart-UPS On-Line SR1 - SR11KXIET

Smart-UPS SR2

Изображение SR11KXIET Schneider Electric
Посмотреть все Smart-UPS On-Line SR1
Smart-UPS On-Line SR1 - SR11KXIET
Smart-UPS SR2

ИБП Smart-UPS RT 1 кВА/0,7 кВт, 230В, с наращиваемым временем автономии

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    серия продукта
    Smart-UPS SR1
    тип устройства или его аксессуаров
    On-line UPS
    тип разъема
    SmartSlot
    SUB-D 9
    совместимость изделий
    RBC31 battery
    тип батареи
    Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
    Дополнительные характеристики
    протокол порта обмена данными
    RS232
    значения энергии
    420 J
    коэффициент пика
    3:1
    топология
    Double conversion online
    тип сигнала
    Синусоидальная волна
    входное напряжение
    100...280 V регулируемый для работы от сети
    160...280 V для работы электросети
    230 V
    выходное напряжение
    220/230/240 В в номинальн. режим
    230 V
    гармонические искажения
    Less than 3 %
    входная частота
    50 test +/- 5 Hz (auto-sensing)
    60 test +/- 5 Hz (auto-sensing)
    выходная частота
    50 test +/- 3 Hz (регулируемый для работы от сети)
    60 test +/- 3 Hz (регулируемый для работы от сети)
    КПД
    92 % при полная нагрузка
    диапазон мощности
    700 test4 для выход
    1000 VA for output
    электрическое соединение
    1 провода для вход соединение в соответствии с IEC 320 C20
    6 провода для выход соединение в соответствии с IEC 320 C13
    локальная индикация
    Светодиод для online
    Аварийный сигнал для слабый заряд батареи
    Power status для аварийное отключение питания
    количество батарей
    1
    время заряда
    3 ч
    Вид фильтра
    Full tm multipole noise fltrng : +/- 3 % в соответствии с UL 1449
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    тепловые потери
    324 БТЕ/ч
    акустический уровень
    < 50 дБA в 1 m
    кол-во модулей
    1 для выход батареи
    цвет
    Черный
    масса продукта
    23 кг
    высота
    432 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    483 мм
    Условия эксплуатации
    относительная влажность
    0...95 %, без конденсации (рабочая)
    0...95 %, без конденсации (хранение)
    рабочая высота
    0...3000 м
    высота хранения
    0...15000 м
    рабочая температура окружающей среды
    0...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -15...45 °C
    степень защиты IP
    IP20
    сертификация продукта
    C-Tick
    EN 50091-1
    EN 60950
    CE
    EN 61000-3-2
    GOST
    EN 50091-2
    EN 55022 класс A
    VDE
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS SR11KXIET/SR12KXIET 220-240 Vac TWR (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE CB Certificate for Schneider Electric On-Line UPS, 1000VA and 2000VA 230V (Версия 0)
    Smart-UPS SR..., источники бесперебойного питания (Версия 1.0)
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.