Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SR2A101FU Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Logic

Zelio Logic - SR2A101FU

Compact интеллектуальные реле

Изображение SR2A101FU Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Logic
Zelio Logic - SR2A101FU
Compact интеллектуальные реле

Zelio logic реле компакт 10 вход/выход 100-240В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Logic
    тип устройства или его аксессуаров
    Компактное интеллектуальное реле
    Дополнительные характеристики
    локальный дисплей
    С
    кол-во строк в программе или функциональных блоков
    0...240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование
    время цикла
    6...90 мс
    срок резервного хранения данных
    10 лет в 25 °C
    погрешность хода часов
    6 с/месяц в 25 °C
    12 минут в год в 0...55 °C
    проверки
    (загрузка) памяти программ при каждом включении питания
    [Us] номинальное напряжение сети
    100...240 V переменный ток
    пределы напряжения питания
    85...264 В
    частота
    50/60 Hz
    потребляемый ток
    30 мА в 240 V (без модулей расширения)
    80 мА в 100 V (без модулей расширения)
    потребляемая мощность, ВА
    7 В·А без модулей расширения
    напряжение развязки
    1780 В
    типы реализуемых защит
    От подключения с обратной полярностью (команды управления не выполняются)
    количество дискретных входов
    6
    напряжение дискретного входа
    100...240 V пер. ток
    ток дискретного входа
    0.6 мА
    частота дискретного входа
    47...53 Hz
    57...63 Hz
    гарантированное напряжение для сигнала 1
    >= 79 В для дискретный вход
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    <= 40 В для дискретный вход
    current state 1 guaranteed
    >= 0.17 mA для дискретный вход
    current state 0 guaranteed
    <= 0.5 mA для дискретный вход
    входной импеданс
    350 кОм (дискретный вход)
    количество выходных реле
    4 релейных выхода выход(ы)
    пределы выходного напряжения
    24...250 V пер. ток
    5...30 V пост. ток (релейный выход)
    тип контактов
    Нет для релейный выход
    выходной тепловой ток
    8 A для всех 4 выходов (релейный выход)
    электрическая износостойкость
    500000 циклы AC-12 в 230 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    500000 циклы AC-15 в 230 В, 0.9 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    500000 циклы DC-12 в 24 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    500000 циклы DC-13 в 24 В, 0.6 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    коммутационная способность, мА
    >= 10 мА в 12 В (релейный выход)
    рабочая частота, Гц
    0.1 Гц (при Ie) для релейный выход
    10 Гц (режим холостого хода) для релейный выход
    механическая износостойкость
    10000000 циклы (релейный выход)
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 и EN/МЭК 60664-1
    часы
    Без
    время выполнения команды выключателем
    10 ms (из сост. 0 в сост. 1) для релейный выход
    5 ms (из сост. 1 в сост. 0) для релейный выход
    50 ms с язык лестничных диаграмм LADDER программирование (из сост. 0 в сост. 1) для дискретный вход
    50 ms с язык лестничных диаграмм LADDER программирование (из сост. 1 в сост. 0) для дискретный вход
    50...255 ms с FBD программирование (из сост. 0 в сост. 1) для дискретный вход
    50...255 ms с FBD программирование (из сост. 1 в сост. 0) для дискретный вход
    присоединения
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 полугибкий
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 жесткий кабель
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 гибкий с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 жесткий кабель
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² AWG 24...AWG 18 гибкий с кабельным наконечником
    момент затяжки
    0.5 Н-м
    категория перенапряжения
    III в соответствии с EN/IEC 60664-1
    масса продукта
    0.25 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    <= 10 мс
    сертификация продукта
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    стандарты
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3
    степень защиты IP
    IP20 (клеммный блок) в соответствии с IEC 60529
    IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
    характеристики окружающей среды
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B
    Директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2
    помеха излучаемая/наведенная
    Класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61131-2
    рабочая температура окружающей среды
    -20...40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2
    -20...55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая высота
    2000 м
    максимальная высота при транспортировке
    <= 3048 м
    относительная влажность
    95 % без попадания конденсата или капель воды
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart Relays - Zelio Logic (Версия 3.1)
    Дата 20.07.18
    Размер 5.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Logic Programming Guide (Версия 01)
    Дата 20.11.17
    Размер 4.6 MB
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Версия 01)
    Дата 20.11.17
    Размер 1.5 MB
    Zelio Soft 2, Applications Examples Guide (Версия 00)
    Дата 20.11.17
    Размер 2.8 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for SR2A101FU: Compact smart relay Zelio Logic - 10 IO - 100…240 V AC - no clock - display (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RCM_SR2_SR3_Zelio_Relay (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 149.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SR2A... / SR2B... Logic compact module Zelio with screen (Версия 09)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate Zelio SR2 SR3 Smart Relays (Версия 3.0)
    Дата 27.06.17
    Размер 115.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EC_Declaration_SR2_SR3 (Версия 1.2)
    Дата 02.05.18
    Размер 543.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.