Zelio Logic
    тип устройства или его аксессуаров
    Компактное интеллектуальное реле
    Дополнительные характеристики
    локальный дисплей
    С
    кол-во строк в программе или функциональных блоков
    0...500 с FBD программирование
    0...240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование
    время цикла
    6...90 мс
    срок резервного хранения данных
    10 лет в 25 °C
    погрешность хода часов
    6 с/месяц в 25 °C
    12 минут в год в 0...55 °C
    проверки
    (загрузка) памяти программ при каждом включении питания
    [Us] номинальное напряжение сети
    12 В пост. ток
    пределы напряжения питания
    10.4...14.4 В
    потребляемый ток
    120 мА (без модулей расширения)
    рассеиваемая мощность, Вт
    1.5 Вт без модулей расширения
    защита от включения с обратной полярностью
    С
    количество дискретных входов
    8 в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    тип дискретного входа
    Резистивные
    напряжение дискретного входа
    12 V пост. ток
    ток дискретного входа
    4 мА
    частота счета
    1 кГц для дискретный вход
    гарантированное напряжение для сигнала 1
    >= 7 В для IB...IG используется как цепь дискретного входа
    >= 5.6 В для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    <= 3 В для IB...IG используется как цепь дискретного входа
    <= 2.4 В для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR
    current state 1 guaranteed
    >= 2 mA для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR
    >= 0.5 mA для IB...IG используется как цепь дискретного входа
    current state 0 guaranteed
    <= 0.2 mA для IB...IG используется как цепь дискретного входа
    <= 0.9 mA для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR
    совместимость входа
    3-проводн. бесконтактные PNP датчики (дискретный вход)
    номер аналогового входа
    4
    тип аналогового входа
    Общий режим
    диапазон аналогового входа
    0...10 V
    0...12 V
    макс. допустимое напряжение
    14,4 В (цепь аналогового входа)
    разрешение аналогового входа
    8 бит при макс. напряжении
    значение младшего значащего бита
    39 mV (цепь аналогового входа)
    время преобразования
    Время цикла интеллектуального реле для цепь аналогового входа
    ошибка преобразования
    +/- 5 % в 25 °C для цепь аналогового входа
    +/- 6,2 % в 55 °C для цепь аналогового входа
    повторяемость позиционирования
    +/- 2 % в 55 °C для цепь аналогового входа
    рабочее расстояние
    10 m между станциями, с экранированным кабелем (датчик не развязан гальванически) для цепь аналогового входа
    входной импеданс
    14 кОм (IB...IG используется как цепь аналогового входа)
    14 кОм (IB...IG используется как цепь дискретного входа)
    2.7 кОм (цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR)
    количество выходных реле
    4 релейных выхода выход(ы)
    пределы выходного напряжения
    24...250 V пер. ток (релейный выход)
    5...30 V пост. ток (релейный выход)
    тип контактов
    Нет для релейный выход
    выходной тепловой ток
    8 A для всех 4 выходов (релейный выход)
    электрическая износостойкость
    500000 циклы AC-12 в 230 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    500000 циклы AC-15 в 230 В, 0.9 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    500000 циклы DC-12 в 24 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    500000 циклы DC-13 в 24 В, 0.6 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    коммутационная способность, мА
    >= 10 мА в 12 В (релейный выход)
    рабочая частота, Гц
    0.1 Гц (при Ie) для релейный выход
    10 Гц (режим холостого хода) для релейный выход
    механическая износостойкость
    10000000 циклы (релейный выход)
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 и EN/МЭК 60664-1
    часы
    С
    время выполнения команды выключателем
    10 ms (из сост. 0 в сост. 1) для релейный выход
    5 ms (из сост. 1 в сост. 0) для релейный выход
    присоединения
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 полугибкий
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 жесткий кабель
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 гибкий с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 жесткий кабель
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² AWG 24...AWG 18 гибкий с кабельным наконечником
    момент затяжки
    0.5 Н-м
    категория перенапряжения
    III в соответствии с EN/IEC 60664-1
    масса продукта
    0.25 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    <= 1 мс повторяемый 20 раз
    сертификация продукта
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    стандарты
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3
    степень защиты IP
    IP20 (клеммный блок) в соответствии с IEC 60529
    IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
    характеристики окружающей среды
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B
    Директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2
    помеха излучаемая/наведенная
    Класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61131-2
    рабочая температура окружающей среды
    -20...40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2
    -20...55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая высота
    2000 м
    максимальная высота при транспортировке
    <= 3048 м
    относительная влажность
    95 % без попадания конденсата или капель воды
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart Relays - Zelio Logic (Версия 3.1)
    Дата 20.07.18
    Размер 5.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Logic Programming Guide (Версия 01)
    Дата 20.11.17
    Размер 4.6 MB
    Zelio Logic 2 Quick Start (Версия 01)
    Дата 04.10.17
    Размер 1.8 MB
    Zelio Soft 2, Applications Examples Guide (Версия 00)
    Дата 20.11.17
    Размер 2.8 MB
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Версия 01)
    Дата 20.11.17
    Размер 1.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for SR2B121JD: Compact smart relay Zelio Logic - 12 I O - 24 V DC - clock - display (Версия 1.0)
    Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Версия 1.1)
    Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RCM_SR2_SR3_Zelio_Relay (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 149.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SR2A... / SR2B... Logic compact module Zelio with screen (Версия 09)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate Zelio SR2 SR3 Smart Relays (Версия 3.0)
    Дата 27.06.17
    Размер 115.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EC_Declaration_SR2_SR3 (Версия 1.2)
    Дата 02.05.18
    Размер 543.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.