Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   ИБП Smart-UPS On-Line
Изображение SRT1500RMXLI-NC Schneider Electric

SRT1500RMXLI-NC

Product Logo
Изображение SRT1500RMXLI-NC Schneider Electric
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Обзор
    Срок поставки
    Обычно имеется в наличии
    Общие
    Оборудование в комплекте
    Компакт-диск с программным обеспечением
    Информационный кабель
    Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны
    Documentation CD
    Pуководство по установке
    Network management card
    Крепеж для установки в стойку
    Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
    Rack mounting support rails
    Temperature probe
    USB cable
    Warranty card
    product web sub-family
    High density
    Number of tare power
    26 Вт
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    UPS size
    S
    Физические параметры
    Длина кабеля
    1,83 м
    Количество Unit
    2U
    Цвет
    Black
    Глубина
    50,5 см
    Высота
    8,5 см
    Положение монтажа
    Вертикальный
    mounting preference
    No preference
    Вес нетто
    21 кг
    Исполнение монтажа
    Rack-mounted
    two post mountable
    0
    USB-совместимый
    Yes
    Ширина
    43,2 см
    Вход
    частота сети
    40–70 Гц автоопределение
    plug standard
    BS1363A Британский
    IEC 60320 C14
    Schuko CEE 7 / EU1-16P
    пределы входного напряжения
    50...150 В 40% load
    80...150 В
    Количество кабелей
    1
    входное напряжение
    230 V
    Выход
    номинальная мощность, Вт
    1500 Вт
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1500 Вт
    Гармонические искажения
    Менее 2%
    выходная частота
    50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
    Другие выходные напряжения
    220 B
    240 V
    коэффициент пика
    3:1
    Топология
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    nb of power socket outlets
    6 IEC 60320 C13
    bypass type
    Встроенный байпас
    curve equation
    Efficiency
    curve load maximum
    100 %
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    1
    output voltage
    230 B
    Maximum configurable power in VA
    1500 В·А
    Номинальная мощность
    1500 В·А
    Соответствие
    Сертификаты
    CE
    EAC
    Параметры Окружающей среды
    Рабочая температура окружающей среды
    0…40 °C
    Относительная влажность
    0…95 % non-condensing
    Высота над уровнем моря
    0...10000 ft
    Температура окружающей среды при хранении
    -20…50 °C
    Высота хранения
    0,00…15240,00 м
    Акустический уровень
    50 dBA
    теплоотдача
    317 БТЕ/ч
    show note OP temperature
    No
    степень защиты IP
    IP20
    Батареи и продолжительность автономной работы
    тип батареи
    Свинцово-кислотная батарея
    Предварительно установленные батареи
    1
    Свободные отсеки для батарей
    0
    Типовое время перезарядки
    3 ч
    Показатели жидкого электролита
    0
    напряжение в аккумуляторе
    48V
    battery curve
    D
    Мощность зарядного устройства (Вт)
    108 Вт rated
    Battery power in VAH
    324 VAh runtime
    срок службы батареи
    3…5 г.
    battery option
    SRT48RMBP 1 972 VAh
    SRT48RMBP 2 1620 VAh
    SRT48RMBP 3 2268 VAh
    SRT48RMBP 4 2916 VAh
    SRT48RMBP 5 3564 VAh
    SRT48RMBP 6 4212 VAh
    SRT48RMBP 8 5508 VAh
    SRT48RMBP 10 6804 VAh
    Возможность увеличения времени автономно работы
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Свободные слоты
    0
    Предварительно установленные платы SmartSlot™
    Network management card 2 with environmental monitoring
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    432 Дж
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    29,6 кг
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
  • Подробнее
    Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки10
    • русский3
    • английский7
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 649.1 KB
    Дата 15.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 767.4 KB
    Дата 05.11.18
    Smart-UPS On-Line Install SRT1000/SRT1500 XLI (Версия V2)
    Описание
    Install manual Smart-UPS On-Line SRT1000/SRT1500 XLI
    prp.document.label.format pdf
    Размер 534.2 KB
    Дата 15.09.19
    Описание
    Install manual Smart-UPS On-Line SRT1000/SRT1500 XLI