Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SSM1A16P7R Schneider Electric

Посмотреть все Zelio реле

Zelio реле - SSM1A16P7R

Полупроводниковые реле

Изображение SSM1A16P7R Schneider Electric
Посмотреть все Zelio реле
Zelio реле - SSM1A16P7R
Полупроводниковые реле

Твёрдотельное реле, 1 фаза, 6А, ~230 В, ~280В, мгновенное срабатывание

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Полупроводниковое реле
    краткое название устройства
    SSM
    количество каналов
    1
    число фаз сети
    1 фаза
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Симметричная DIN рейка
    [In] номинальный ток
    6 А
    выходное напряжение
    24...280 В пер. ток
    напряжение цепи управления
    200...265 В пер. ток
    тип контактов и конфигурации
    1 Н.О.
    момент затяжки
    Input : 0.5...0.8 N.m
    Output : 0.5...0.8 N.m
    присоединения
    Винтовые зажимы : 1 x 0.3...1 x 1.5 мм², (AWG 22...AWG 16) для вход
    Винтовые зажимы : 1 x 0.3...1 x 2.5 мм², (AWG 22...AWG 14) для выход
    максимум вместимости
    <= 10 pF для вход/выход
    сопротивление изоляции
    1000 МОм в 500 В постоянный ток
    локальная индикация
    Светодиод зеленый для состояние входа
    минимальное коммутируемое напряжение
    200 V AC turn-on
    макс. коммутируемое напряжение
    90 V AC turn-off
    входной ток
    2.5...3.5 мА
    тип полупроводникового выхода
    Выход SCR
    Случайное переключение напряжения
    ток нагрузки
    0.00015...6 А
    Перенапряжение
    600 В
    скачок тока
    <= 285 A для 16.6 мс
    <= 300 A для 20 ms
    падение напряжения
    <= 1.3 test3 состояние "включено"
    мощность двигателя, л.с.
    0.16 hp при 40 °C 240 V AC
    максимальное значение I²t для расплавления предохранителя
    375 A².s для 8.33 ms при 60 Hz half cycle
    410 A².s для 10 мс при 50 Гц half cycle
    ток утечки
    <= 0.1 мА состояние "выключено"
    dV/dt
    500 V/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении
    время выполнения команды выключателем
    30 ms выключение
    20 ms включение
    фактор мощности
    >= 0.5 с максимальной нагрузкой
    категория перенапряжения
    III
    ширина
    11 мм
    высота
    90.3 мм
    глубина
    83.7 мм
    масса продукта
    0.05 кг
    Условия эксплуатации
    огнестойкость
    V0 в соответствии с UL 94
    электрическая прочность изоляции
    4 кВ переменный ток для вход/выход
    4 кВ переменный ток для input or output to case
    степень загрязнения
    2
    стандарты
    IEC 61000
    IEC 60950-1
    IEC 62314
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    REACH
    маркировка
    CE
    степень защиты IP
    IP20
    рабочая температура окружающей среды
    -30...80 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -30...100 °C
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 14.12.18
    Размер 3.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Версия 1.0)
    Дата 05.09.18
    Размер 215 B
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Версия 1.0)
    Дата 05.09.18
    Размер 363 B
    Дата 05.09.18
    Размер 384 B
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.