Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SSM1D36BD Schneider Electric

Посмотреть все Zelio реле

Zelio реле - SSM1D36BD

Полупроводниковые реле

Изображение SSM1D36BD Schneider Electric
Посмотреть все Zelio реле
Zelio реле - SSM1D36BD
Полупроводниковые реле

Твёрдотельное реле, 1 фаза, 6А, =24 В, =100В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Полупроводниковое реле
    краткое название устройства
    SSM
    количество каналов
    1
    число фаз сети
    1 фаза
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Симметричная DIN рейка
    [In] номинальный ток
    6 А
    выходное напряжение
    1...100 В пост. ток
    напряжение цепи управления
    4...32 В пост. ток
    тип контактов и конфигурации
    1 Н.О.
    момент затяжки
    Input : 0.5...0.8 N.m
    Output : 0.5...0.8 N.m
    присоединения
    Винтовые зажимы : 1 x 0.3...1 x 1.5 мм², (AWG 22...AWG 16) для вход
    Винтовые зажимы : 1 x 0.3...1 x 2.5 мм², (AWG 22...AWG 14) для выход
    максимум вместимости
    <= 10 pF для вход/выход
    сопротивление изоляции
    1000 МОм в 500 В постоянный ток
    локальная индикация
    Светодиод зеленый для состояние входа
    минимальное коммутируемое напряжение
    4 V пост. ток включение
    макс. коммутируемое напряжение
    1 V пост. ток выключение
    входной ток
    8...11 мА
    тип полупроводникового выхода
    Выход Mosfet
    Переключатель постоянного тока
    ток нагрузки
    0.0025...6 А
    Перенапряжение
    100 В
    скачок тока
    <= 60 A для 10 мс
    падение напряжения
    <= 0.6 test3 состояние "включено"
    сопротивление
    0.1 Ohm состояние "включено"
    ток утечки
    <= 0.1 мА состояние "выключено"
    время выполнения команды выключателем
    0.6 мс включение
    0.3 мс выключение
    категория перенапряжения
    III
    ширина
    11 мм
    высота
    90.3 мм
    глубина
    83.7 мм
    масса продукта
    0.05 кг
    Условия эксплуатации
    огнестойкость
    V0 в соответствии с UL 94
    электрическая прочность изоляции
    4 test1 постоянный ток для вход/выход
    4 test1 постоянный ток для input or output to case
    степень загрязнения
    2
    стандарты
    IEC 61000
    IEC 60950-1
    IEC 62314
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    REACH
    маркировка
    CE
    степень защиты IP
    IP20
    рабочая температура окружающей среды
    -30...80 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -30...100 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 14.12.18
    Размер 3.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Версия 1.0)
    Дата 05.09.18
    Размер 215 B
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Версия 1.0)
    Дата 05.09.18
    Размер 363 B
    Дата 05.09.18
    Размер 384 B
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.