Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SY48K48H-PDNB Schneider Electric

Посмотреть все Symmetra PX

Symmetra PX - SY48K48H-PDNB

Продукция

Изображение SY48K48H-PDNB Schneider Electric
Посмотреть все Symmetra PX
Symmetra PX - SY48K48H-PDNB
Продукция

Интегрированная система Symmetra PX 48 кВт, без аккумуляторов, 400 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Расширяемое решение по мощности и системе распределения электропитания в едином шкафу высокой плотности. 3-фазный высокоэффективный ИБП, расширяемый в процессе роста потребляемой мощности ЦОДа до 48 кВт/48 кВ·А. Предназначен для малых и средних ЦОДов. Предназначен для использования с внешней батарейной системой стороннего производителя или с внутренними модульными аккумуляторными батареями с длительным сроком службы SYBT9-B4LL.
    Название модели
    Интегрированная система Symmetra PX 48 кВт, без аккумуляторов, 400 В
    Включает
    Плата сетевого управления , Услуга по вводу в эксплуатацию
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение 3 недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Соединение через байпас
    5-проводные (3ф + н + з)
    Допуск по напряжению в режиме байпаса
    ±10%, варианты установки ± 4/6/8/10%
    Максимальный входной ток в режиме байпаса
    80 A
    Устройство защиты байпаса
    80 A
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    48.0 KW / 48.0 кВА
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    48.0 KW / 48.0 кВА
    Номинальное выходное напряжение
    230V , 400 3-фазн.
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
    Другие выходные напряжения
    380, 400, 415V
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Допуск по выходному напряжению
    ±1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100%
    КНИ выходного напряжения
    < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Необходимая защита от перегрузки по выходному току
    100 A
    Байпас
    Встроенный статический байпас
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    40–70 Гц
    Тип входного соединения
    Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + земля)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    340 - 477 V
    Другие значения входного напряжения
    380 , 400 , 415
    Максимальный входной ток
    98 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    100 A
    Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
    30.0
    Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 5% при полной нагрузке
    Тип необходимой защиты на входе
    Плавкий предохранитель gL
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 RS-232 , Разъем SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    2
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Звуковое и визуальное оповещение : настраиваемые задержки
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 мм.
    Максимальная ширина
    600.0 мм.
    Максимальная глубина
    1070.0 мм.
    Масса нетто
    397.0 кг.
    Масса брутто
    430.0 кг.
    Высота в упаковке
    2140.0 мм.
    Ширина в упаковке
    848.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1210.0 мм.
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    61.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    7719.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    NEMA 1
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Стандартная гарантия
    1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48kW (400V) Brochure (Версия 2)
    Дата 06.03.19
    Размер 1.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48-160 kW Release Note (Версия 1)
    Дата 07.02.19
    Размер 106.2 KB
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (Версия 1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin (Версия 3)
    Symmetra PX 48 kW, 96 kW, and 160 kW EU Declaration of Conformity (Версия 3)
    Symmetra PX (Версия 1.0)
    Дата 06.12.18
    Размер 903.5 KB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Precautions for Installing Modular PDUs with Power Distribution Modules in Countries Which Require Cutting the Neutral (Версия 1)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48kW Guide Specification (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 87.4 KB
    Дата 07.02.19
    Размер 21.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.