Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SY64K96H Schneider Electric

Посмотреть все Symmetra PX

Symmetra PX - SY64K96H

Продукция

Изображение SY64K96H Schneider Electric
Посмотреть все Symmetra PX
Symmetra PX - SY64K96H
Продукция

APC Symmetra PX 64 кВт с возможностью расширения до 96 кВт, 400 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Модульный 3-фазный ИБП с высоким КПД, расширяемый по мере роста потребляемой мощности ЦОДа, вплоть до 96 кВт/96 кВ·А. Предназначен для малых и средних ЦОДов.
    Название модели
    APC Symmetra PX 64 кВт с возможностью расширения до 96 кВт, 400 В
    Включает
    Плата сетевого управления , Услуга по вводу в эксплуатацию , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение 3 недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бразилия , Болгария , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Египет , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Гамбия , Грузия , Германия , Греция , Гвинея , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Латвия , Ливан , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малайзия , Монголия , Марокко , Мьянма  , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Саудовская Аравия , Сенегал , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таиланд , Тунис , Турция , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Венесуэла , Вьетнам , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Соединение через байпас
    5-проводные (3ф + н + з)
    Максимальный входной ток в режиме байпаса
    139 A
    Устройство защиты байпаса
    160 A
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    64.0 KW / 64.0 кВА
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    96.0 KW / 96.0 кВА
    Номинальное выходное напряжение
    230V , 400 3-фазн.
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Допуск по выходному напряжению
    ±1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100%
    КНИ выходного напряжения
    < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Необходимая защита от перегрузки по выходному току
    160 A
    Выходной ток нейтрали
    160 A
    Байпас
    Встроенный статический байпас
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    40–70 Гц
    Тип входного соединения
    Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + земля)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    340 - 477 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    340 - 460 (400V)V
    Максимальный входной ток
    118 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    200 A
    Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
    30.0
    Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 5% при полной нагрузке
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
    Предварительно установленные батареи
    6
    Свободные отсеки для батарей
    3
    Типовое время перезарядки
    3.5 часов (-а)
    RBC™ количество
    4
    Номинальное напряжение батареи
    ±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
    Напряжение на полностью разряженной батарее
    ±154 В
    320 A
    Максимально возможный ток короткого замыкания
    4 кА
    КПД в режиме питания от батареи
    94.00 %
    Максимальный ток в конце разряда батареи
    221 A
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 RS-232 , Разъем SmartSlot
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 мм.
    Максимальная ширина
    1200.0 мм.
    Максимальная глубина
    1070.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Масса нетто
    1388.0 кг.
    Масса брутто
    1511.0 кг.
    Высота в упаковке
    2140.0 мм.
    Ширина в упаковке
    1696.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1210.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    63.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    11496.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    IP 20 , NEMA 1
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , Стандарт Eurobat общего назначения , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Стандартная гарантия
    1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 96/160kW Brochure (Версия 6)
    Дата 06.02.19
    Размер 1 MB
    Symmetra PX Family Brochure, 400V (Версия 3)
    Дата 07.02.19
    Размер 1.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48, 96 и 160 кВт, 400 В, 100 кВт 208 В, Эксплуатация (Версия 4)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Установка (Версия 2)
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (Версия 1)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Версия 2)
    Дата 07.03.19
    Размер 10.1 MB
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (Версия 4)
    Symmetra PX 48-160 kW Release Note (Версия 1)
    Дата 07.02.19
    Размер 106.2 KB
    Symmetra PX 48/96/160 kW 400 V Receiving and Unpacking (Версия 2)
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 1.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SY64K96H-PD-SD - Symmetra PX 64kW Scalable to 96kW w Modular distribution System One Line Diagram (Версия 0)
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 96 and 160 kW 380/400/415 Technical Specifications (Версия 2)
    Symmetra PX 96 & 160 kW 380/400/415 V Технические характеристики (Версия 2)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Certificate of Origin (Версия 0)
    Дата 10.04.14
    Размер 48.5 KB
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Declaration of Conformity (Версия 0)
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin (Версия 3)
    Symmetra PX 48 kW, 96 kW, and 160 kW EU Declaration of Conformity (Версия 3)
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Certificate of Origin (Версия 0)
    Дата 10.04.14
    Размер 119.5 KB
    Symmetra PX (Версия 1.0)
    Дата 06.12.18
    Размер 903.5 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    990-3017F Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Версия 0)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Версия 0)
    Дата 13.07.13
    Размер 6.6 MB
    Symmetra PX 96 кВт и 160 кВт 400 В (Версия 0)
    Дата 22.12.13
    Размер 7 MB
    Symmetra PX (Версия 0)
    Дата 02.06.14
    Размер 173.6 KB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Configuration and Monitoring of the Symmetra PX20/40/80/100kW & Symmetra PX 48/96/160kW Premium Battery Solution (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.