Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Модульный 3-фазный ИБП с высоким КПД, расширяемый по мере роста потребляемой мощности ЦОДа, вплоть до 96 кВт/96 кВ·А. Предназначен для малых и средних ЦОДов.
    Название модели
    Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения, 400 В
    Включает
    Плата сетевого управления , Услуга по вводу в эксплуатацию , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение 3 недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бразилия , Болгария , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Египет , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Гамбия , Грузия , Германия , Греция , Гвинея , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Латвия , Ливан , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малайзия , Монголия , Мьянма  , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Саудовская Аравия , Сенегал , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тунис , Турция , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Венесуэла , Вьетнам , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Соединение через байпас
    5-проводные (3ф + н + з)
    Максимальный входной ток в режиме байпаса
    139 A
    Устройство защиты байпаса
    160 A
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    96.0 KW / 96.0 кВА
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    96.0 KW / 96.0 кВА
    Номинальное выходное напряжение
    230V , 400 3-фазн.
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Допуск по выходному напряжению
    ±1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100%
    КНИ выходного напряжения
    < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Необходимая защита от перегрузки по выходному току
    160 A
    Выходной ток нейтрали
    240 A
    Байпас
    Встроенный статический байпас
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    40–70 Гц
    Тип входного соединения
    Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + земля)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    340 - 477 V
    Максимальный входной ток
    197 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    200 A
    Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
    30.0
    Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 5% при полной нагрузке
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
    Предварительно установленные батареи
    9
    Типовое время перезарядки
    3.5 часов (-а)
    RBC™ количество
    4
    Номинальное напряжение батареи
    ±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
    Напряжение на полностью разряженной батарее
    ±154 В
    320 A
    Максимально возможный ток короткого замыкания
    6 кА
    КПД в режиме питания от батареи
    94.00 %
    Максимальный ток в конце разряда батареи
    332 A
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 RS-232 , Разъем SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    2
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 мм.
    Максимальная ширина
    1200.0 мм.
    Максимальная глубина
    1070.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Масса нетто
    1748.0 кг.
    Масса брутто
    1898.0 кг.
    Высота в упаковке
    2140.0 мм.
    Ширина в упаковке
    1696.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1210.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    63.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    17244.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    IP 20 , NEMA 1
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , Стандарт Eurobat общего назначения , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Стандартная гарантия
    1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX Family Brochure, 400V (Версия 3)
    Дата 07.02.19
    Размер 1.2 MB
    Symmetra PX 96/160kW Brochure (Версия 6)
    Дата 06.02.19
    Размер 1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48-160 kW Release Note (Версия 1)
    Дата 07.02.19
    Размер 106.2 KB
    Symmetra PX 48/96/160 kW 400 V Receiving and Unpacking (Версия 2)
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 1.1 MB
    Symmetra PX 48, 96 и 160 кВт, 400 В, 100 кВт 208 В, Эксплуатация (Версия 4)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Установка (Версия 2)
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (Версия 1)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Версия 2)
    Дата 07.03.19
    Размер 10.1 MB
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (Версия 4)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Certificate of Origin (Версия 0)
    Дата 10.04.14
    Размер 119.5 KB
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Declaration of Conformity (Версия 0)
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin (Версия 3)
    Symmetra PX 48 kW, 96 kW, and 160 kW EU Declaration of Conformity (Версия 3)
    Symmetra PX (Версия 1.0)
    Дата 06.12.18
    Размер 903.5 KB
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Certificate of Origin (Версия 0)
    Дата 10.04.14
    Размер 48.5 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX (Версия 0)
    Дата 02.06.14
    Размер 173.6 KB
    990-3017F Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Версия 0)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Версия 0)
    Дата 13.07.13
    Размер 6.6 MB
    Symmetra PX 96 кВт и 160 кВт 400 В (Версия 0)
    Дата 22.12.13
    Размер 7 MB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Configuration and Monitoring of the Symmetra PX20/40/80/100kW & Symmetra PX 48/96/160kW Premium Battery Solution (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.