Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Trihal
Изображение TRI3150125498IP000 Schneider Electric

TRI3150125498IP000

Изображение TRI3150125498IP000 Schneider Electric
TRI3150125498IP000

Трансформатор Trihal 2500 кВА - 6 кВ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Trihal
    Тип продукта или компонента
    Dry type transformer
    Тип сети
    Переменный ток
    Тип установки
    Внутри помещения
    Сертификаты
    ГОСТ
    Тип релейной защиты
    6,0 PTC relay
    1,0 Ziehl relay
    Дополнительные характеристики
    Тип охлаждения
    AN (air natural)
    rated power
    3150 кВ·А
    Частота сети
    50 Гц
    thermal class
    F
    phase description
    3 фазы
    Напряжение первичной цепи
    6 kV
    isolation level
    1,1 кВ переменный ток secondary
    12 кВ переменный ток primary
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Вторичная цепь: 10 кВ переменный ток
    Первичная цепь: 28 кВ переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    75 кВ
    вторичное напряжение
    Режим холостого хода: 400 V
    vector group
    Dyn11
    tapping link range
    +/- 2 x 2.5 %
    total number of steps
    5,0
    подъем температуры
    100 K (обмотка)
    impedance voltage
    6 %
    no-load losses
    5500 Вт
    load losses
    25000 Вт в 120 °C
    Высота над уровнем моря
    < 1000 м
    winding material
    Алюминий
    insulation material
    Cast resin (HV)
    Pre-impregnated (LV)
    Исполнение выключателя
    Стационарный
    Монтажная опора
    Пол
    вес
    5925 кг
    высота
    2335 мм
    ширина
    1195 мм
    длина
    2020 мм
    sound power level
    81 дБ в 1 m
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -50…40 °C для C3
    температура окружающего воздуха при хранении
    -50…40 °C C3
    степень защиты IP
    IP00 ГОСТ
    environmental certification
    0…95 % (E3)
    fire certificate
    F1
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TRI3150125498IP000_rev0 (Версия 1.0)
    Дата 10.08.18
    Размер 79.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.