Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Модуль мастера as-I (v2) для TSX Premium - стандартный и расшир.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

TSXSAY1000 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMXEIA0100
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2018
  • Not same dimensions/design
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Premium
    тип устройства или его аксессуаров
    Ведущий модуль AS-Interface
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Кабельная система AS-Interface
    ??????? AS-i
    M2E
    версия AS-i
    V2
    адресация
    Стандартный и расширенный
    кол-во ведомых
    31, расширенн. обращаться к
    31, стандарт обращаться к
    тип подключаемых интерфейсов
    Аналоговые вх./вых., стандарт обращаться к
    Дискретные вх./вых. (4 вх./3 вых.), расширенн. обращаться к
    Дискретные вх./вых. (4 вх./4 вых.), стандарт обращаться к
    Интерфейс сигнала защиты, стандарт обращаться к
    электрическое соединение
    1 вилка SUB-D 3 канала
    питание
    Через встроенный источник питания в объединительной панели модуля
    потребляемый ток
    450 мА при 5 V пост. ток
    локальная индикация
    Дисплейный блок
    кол-во модулей на контроллер базовой комплектации
    1 для TSX570.
    1 для TSX57C.
    2 для TSX571.
    4 для TSX572.
    8 для TSX573.
    8 для TSX574.
    8 для TSX575.
    8 для TSX576.
    масса продукта
    0,34 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 60068-2-27, тесты Ea
    МЭК 60068-2-6, тесты Fc
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Premium and Atrium Using Unity Pro - AS-i Bus, User manual (Версия 13)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.