Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение TSXWMY100 Schneider Electric

Посмотреть все FactoryCast

FactoryCast - TSXWMY100

Продукты

Изображение TSXWMY100 Schneider Electric
Посмотреть все FactoryCast
FactoryCast - TSXWMY100
Продукты

Модуль Factorycast HMI контроллера 10/100 Мбит/с - веб-сервер класс D10

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

TSXWMY100 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMENOC0311
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2018
  • Not same dimensions/design
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Premium
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль Ethernet TCP/IP
    физический интерфейс
    RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 витая пара
    скорость передачи
    10/100 Mbit/s
    служба обмена данными
    Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP
    Оповещение по e-mail с помощью SMTP
    SNMP-агент
    SOAP XML Web (клиент/сервер)
    Отправка сообщений Uni-TE
    питание
    Через питание стойки
    локальная индикация
    1 светодиод красный обнаружение конфликта (COL)
    1 светодиод желтый состояние конфигурации (STS)
    1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (RUN)
    1 светодиод красный отказ порта Ethernet (ERR)
    1 светодиод желтый производится передача (TX)
    1 светодиод желтый производится прием (RX)
    Дополнительные характеристики
    протокол порта обмена данными
    Modbus TCP
    Uni-Telway
    макс. количество соединений
    64
    web-сервер
    Прозрачный, готовый, класс D10
    веб-сервисы
    Data Editor (через ПК-терминал)
    Конфигурир. FactoryCast
    FactoryCast HMI активен
    Rack Viewer
    описание памяти
    Размер пользовательской веб-страницы 8 Мбайт
    маркировка
    CE
    совместимость продукта
    PL7 Pro
    Unity Pro
    потребляемый ток
    360 мА 5 V пост. ток
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0,34 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CSA 1010-1
    EN 61131-2
    FM класс 1 раздел 2 группа А
    FM класс 1 раздел 2 группа В
    FM класс 1 раздел 2 группа С
    FM класс 1 раздел 2 группа D
    UL 508
    степень защиты IP
    IP20
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    относительная влажность
    10...95 % при 60 °C без образования конденсата
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FactoryCast HMI 1.7, Setup Manual, Premium and Quantum HMI Modules (Версия 05)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.