Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Etude
    функция
    ТВ розетка
    представление устройства
    Механизм в сборе
    область применения
    Media device support
    ТВ розетка
    Одиночная
    оттенок цвета
    Бук
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    Support ring
    ТВ разъем
    Вилка МЭК 9,52 мм
    затухание в цепи
    TV : 1 dB @5...862 МГц
    материал
    Моноблок : PA (полиамид)
    Задняя пластина : PA (полиамид)
    тип покрытия
    Бриллиантовый
    маркировка
    С напечатанной маркировкой
    тип монтажа
    Открытый
    монтаж
    Винтами
    высота
    61 мм
    ширина
    61 мм
    глубина
    31 мм
    масса продукта
    0,0454 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    стандарты
    EMC 2004/108/EC
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.