ПО Unity Pro
    тип устройства или его аксессуаров
    Программное обеспечение
    язык
    Китайский
    Английский
    Французский
    Немецкий
    Итальянский
    Испанский
    формат
    DVD-ROM
    операционная система
    Windows 7 32 bit
    Windows 7 64 bits
    Windows Server 2012 R2
    Windows 10 32 bit
    Windows 10 64 bit
    оборудование в комплекте
    ПО конфигурации Advantys V11.0
    Unity Pro V12.0
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    M580/M340/Pemium/Quantum/Momentum
    наименование программного обеспечения
    Unity Pro Extra Large (экстра большой)
    тип программного обеспечения
    Пакет программного обеспечения
    тип лицензии
    Команда (10 станций)
    версия программного обеспечения
    V12.0
    функция программного обеспечения
    Разработка
    совместимость изделий
    Modicon controller
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoStruxure Control Expert V14.0 - Complete Documentation (Версия 14.0)
    Unity Pro 13.1_EN - Complete Documentation (Версия 13.1)
    Дата 13.03.19
    Размер 442.5 MB
    Дата 13.03.19
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.