Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIB1772XB12 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIB1772XB12

Медные коннекторы

Изображение VDIB1772XB12 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой соединитель RJ45
    комплектация изделия
    Интегрированное цельное исполнение
    оттенок цвета
    Разъем : серебро (сплав zamak)
    Органайзер для укладки проводов : темно синий (АБС-пластик + поликарбонат)
    код цвета
    568 A/B
    тип упаковки
    Картон
    количество в одном комплекте
    Комплект из 12 шт.
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    1.5 А в 25 °C
    допустимое напряжение
    1000 В пер./пост. тока пик, между контактами
    1500 В пер./пост. тока Пик, между контактами и экраном
    сопротивление контакта
    20 mOhm
    сопротивление изоляции
    Исходное сопротивление изоляции : >= 500 MOhm в 100 В постоянный ток
    AWG датчик
    AWG 24...AWG 23
    механическая износостойкость
    750 циклы
    ослабление в муфте
    >= 45 дБ в 30...100 МГц
    >= 85 - 20 x log(f) дБ в 100...1000 МГц
    количество контактов
    8 контакты покрытый медным сплавом или золотом в соответствии с МЭК 60603-7
    типы реализуемых защит
    Металлический : контакт саморегулирующийся на 360° + дренажный провод
    Интегрированный барьер короткого замыкания
    усилие вытягивания
    50 Н в течение 60 с
    Передаточное полное сопротивление
    <= 0.1 Ohm в 1 МГц
    <= 0.2 Ohm в 10 МГц
    <= 1.6 Ohm в 80 МГц
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 68 - 20 x log(f) дБ в 1...500000 kHz
    >= 50 дБ
    тип инструмента
    Без инструмента
    внешний диаметр кабеля
    0.9...1.4 мм
    0.003...0.0045 фут
    тип экрана кабеля
    F/UTP
    S/FTP
    SF/UTP
    U/FTP
    F/FTP
    категория сети обмена данными
    6A
    тип сети обмена данными
    10GBASE-T
    протокол порта обмена данными
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15Вт (Power over Ethernet)
    PoEP 30Вт (Power over Ethernet Plus)
    совместимость изделий
    RJ45 plug
    RJ11 plug
    частота передачи
    0...500 MHz
    тип разъема
    S-One
    высота
    28 мм
    0.09 фут
    длина
    35 мм
    0.115 фут
    ширина
    18 мм
    0.06 фут
    targeted region
    United States
    Europe
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    -40...158 °F
    условия эксплуатации
    40/070/21 21 день
    огнестойкость
    UL94-V0 conforming to UL listed
    характеристики окружающей среды
    PEP (выработка запасов энергии)
    REACH
    стандарты
    ISO/МЭК 11801:2011 Ed.2.2
    ANSI/TIA-568-C.2
    МЭК 60603-7-5
    UL 1863
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi S-One Shielded animation (Версия 4)
    Дата 27.08.18
    Размер 4.7 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Screened Channel Class EA (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 103.5 KB
    Screened Permanent Link Class EA (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 103.1 KB
    Screened Channel Class EA (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 102.6 KB
    Screened Permanent Link Class EA (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 46.1 KB
    Screened Permanent Link Class EA (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 46.1 KB
    Screened Permanent Link Class EA (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 102.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.