Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIB1772XU12 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIB1772XU12

Медные коннекторы

Изображение VDIB1772XU12 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой соединитель RJ45
    комплектация изделия
    Интегрированное цельное исполнение
    оттенок цвета
    Органайзер для укладки проводов : темно синий (АБС-пластик + поликарбонат)
    Разъем : темно-серый (АБС-пластик + поликарбонат)
    код цвета
    568 A/B
    тип упаковки
    Картон
    количество в одном комплекте
    Комплект из 12 шт.
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    1.5 A at 77 °F
    1.5 А в 25 °C
    допустимое напряжение
    1000 В пер./пост. тока пик, между контактами
    сопротивление контакта
    20 mOhm
    сопротивление изоляции
    Исходное сопротивление изоляции : >= 500 MOhm в 100 В постоянный ток
    AWG датчик
    AWG 24...AWG 23
    механическая износостойкость
    750 циклы
    ослабление в муфте
    >= 35 дБ в 30...100 МГц
    >= 75 - 20 x log(f) дБ в 100...1000 МГц
    количество контактов
    8 контакты покрытый медным сплавом или золотом в соответствии с МЭК 60603-7
    усилие вытягивания
    50 Н в течение 60 с
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 68 - 20 x log(f) дБ в 1...500000 kHz
    >= 50 дБ
    тип инструмента
    Без инструмента
    внешний диаметр кабеля
    0.9...1.4 мм
    0.003...0.0045 фут
    тип экрана кабеля
    U/UTP
    категория сети обмена данными
    6A
    тип сети обмена данными
    10GBASE-T
    протокол порта обмена данными
    PoE+ (питание через Ethernet)
    VoIP (Voice IP)
    совместимость изделий
    RJ45 plug
    RJ11 plug
    частота передачи
    0...500 MHz
    тип разъема
    S-One
    высота
    28 мм
    0.09 фут
    длина
    33 мм
    0.108 фут
    ширина
    18 мм
    0.06 фут
    targeted region
    Asia Pacific
    United States
    Europe
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    -40...158 °F
    условия эксплуатации
    40/070/21 21 день
    огнестойкость
    UL94-V0 conforming to UL listed
    характеристики окружающей среды
    PEP (выработка запасов энергии)
    REACH
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi S-One Unshilded user guide (Версия 3)
    Дата 27.08.18
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.