Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIC115118P Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIC115118P

Медные линии

Изображение VDIC115118P Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIC115118P
Медные линии

Actassi CL-C5e Кабель LAN U/UTP 4P, категория 5E, 155 МГц, ПВХ, 305 м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой кабель
    Укладка кабеля
    Коробка 305 м
    оттенок цвета
    Зеленый
    тип экрана кабеля
    U/UTP
    Дополнительные характеристики
    Локализация на устройстве
    Проводник : Неизолированная медь
    Изоляция провода : PE (полиэтилен)
    Кожух : PVC (поливинилхлорид)
    тип кабеля
    Кабель с 4 витыми парами
    категория сети обмена данными
    5e
    протокол порта обмена данными
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15Вт (Power over Ethernet)
    тип сети обмена данными
    1000BASE-T
    потери на отражении
    Гарантировано: >= 23 dB @4 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @10 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @16 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @20 МГц
    Гарантировано: >= 23.6 dB @31.25 МГц
    Гарантировано: >= 21.5 dB @62.5 МГц
    Гарантировано: >= 20.1 dB @100 МГц
    Гарантировано: >= 20 dB @1 МГц
    ослабление
    2 dB at 1 MHz
    4.1 dB at 4 MHz
    6.5 dB at 10 MHz
    9.3 dB at 20 MHz
    11.7 dB at 31.25 MHz
    17 dB at 62.5 MHz
    22 dB at 100 MHz
    8.3 dB at 16 MHz
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Гарантировано: 62,3 дБ @1 МГц
    Гарантировано: 53,3 дБ @4 МГц
    Гарантировано: 47,3 дБ @10 МГц
    Гарантировано: 44,2 дБ @16 МГц
    Гарантировано: 42,8 дБ @20 МГц
    Гарантировано: 39,9 дБ @31.25 МГц
    Гарантировано: 35,4 дБ @62.5 МГц
    Гарантировано: 32,3 дБ @100 МГц
    equal level far end crosstalk [ELFEXT]
    63.8 dB
    63.8 dB at 1 MHz
    52 dB at 4 MHz
    44 dB at 10 MHz
    52 dB
    39.9 dB at 16 MHz
    44 dB
    38 dB at 20 MHz
    34.1 dB at 31.25 MHz
    28.1 dB at 62.5 MHz
    24 dB at 100 MHz
    39.9 dB
    38 dB
    34.1 dB
    28.1 dB
    24 dB
    power sum equal level far end crosstalk [PSELFEXT]
    60.8 dB at 1 MHz
    49 dB at 4 MHz
    41 dB at 10 MHz
    36.9 dB at 16 MHz
    35 dB at 20 MHz
    31.1 dB at 31.25 MHz
    25.1 dB at 62.5 MHz
    21 dB at 100 MHz
    ослабление в муфте
    >= 40 dB from 30...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type III)
    >= 40 - 20 x log10(f / 100) dB from 100...1000 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type III)
    входной импеданс
    100 Ohm at 1...100 MHz
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 40 - 10 x log(f) dB from 1...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1)
    класс сегрегации
    Class a conforming to EN 50174-2)
    Омическая асимметрия
    <= 2 %
    усилие вытягивания
    392 N
    Радиус изгиба
    Минимальный радиус изгиба после прокладки кабеля : 4 x общий диаметр
    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля : 8 x общий диаметр
    Номинальная скорость прохождения
    68 %
    калибр AWG
    AWG 24
    тепловой коэффициент
    443 МДж/км
    внешний диаметр кабеля
    4.9 мм
    Масса кабеля
    30.1 kg
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    Термостойкость
    60 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    директивы
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2011/65/EU - RoHS директива
    стандарты
    Эксплуатационные характеристики : EN 50288-3-1
    Эксплуатационные характеристики : EN 50173-1
    Эксплуатационные характеристики : EN 50174-1
    Эксплуатационные характеристики : ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Характеристики распространения пламени : IEC 60332-1
    Установочные стандарты : ISO/МЭК 14763-2
    Эксплуатационные характеристики : IEC 61156-5 ed. 2.1
    Эксплуатационные характеристики : ISO/IEC 11801 ed. 2.2, 2011
    Эксплуатационные характеристики : ISO/IEC 11801 ed. 2.1
    Установочные стандарты : EN 50174-2
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3af
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Digital Rule (Версия 2.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Версия 1.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
    Copper LAN Cable CAT.5e UUTP 4P PVC - Lexcom Infraplus CL-C5e (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.