Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDICD116118 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDICD116118

Медные линии

Изображение VDICD116118 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой кабель
    Укладка кабеля
    Коробка 305 м
    оттенок цвета
    Зеленый
    тип экрана кабеля
    U/UTP
    Дополнительные характеристики
    Локализация на устройстве
    Кожух : LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов)
    Проводник : Неизолированная медь
    Изоляция провода : PE (полиэтилен)
    тип кабеля
    Кабель с 4 витыми парами
    категория сети обмена данными
    6
    протокол порта обмена данными
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15Вт (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    тип сети обмена данными
    1000BASE-T
    потери на отражении
    Гарантировано: >= 23 dB @4 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @10 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @16 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @20 МГц
    Гарантировано: >= 18 dB @200 МГц
    Гарантировано: >= 17.3 dB @250 МГц
    Гарантировано: >= 23.6 dB @31.25 МГц
    Гарантировано: >= 21.5 dB @62.5 МГц
    Гарантировано: >= 20.1 dB @100 МГц
    Guaranteed: >= 19.4 dB @125 MHz
    Гарантировано: >= 20 dB @1 МГц
    ослабление
    2 dB at 1 MHz
    3.8 dB at 4 MHz
    6 dB at 10 MHz
    7.6 dB at 16 MHz
    8.5 dB at 20 MHz
    10.7 dB at 31.25 MHz
    15.4 dB at 62.5 MHz
    19.8 dB at 100 MHz
    29 dB at 200 MHz
    32.8 dB at 250 MHz
    22.4 dB at 125 MHz
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Гарантировано: 72,3 дБ @1 МГц
    Гарантировано: 63,3 дБ @4 МГц
    Гарантировано: 57,3 дБ @10 МГц
    Гарантировано: 54,2 дБ @16 МГц
    Гарантировано: 52,8 дБ @20 МГц
    Гарантировано: 49,9 дБ @31.25 МГц
    Гарантировано: 45,4 дБ @62.5 МГц
    Гарантировано: 42,3 дБ @100 МГц
    Гарантировано: 40,8 дБ @125 МГц
    Гарантировано: 37,8 дБ @200 МГц
    Гарантировано: 36,3 дБ @250 МГц
    equal level far end crosstalk [ELFEXT]
    67.8 dB at 1 MHz
    67.8 dB
    56 dB at 4 MHz
    48 dB at 10 MHz
    56 dB
    43.9 dB at 16 MHz
    42 dB at 20 MHz
    48 dB
    38.1 dB at 31.25 MHz
    32.1 dB at 62.5 MHz
    43.9 dB
    28 dB at 100 MHz
    26.1 dB at 125 MHz
    22 dB at 200 MHz
    42 dB
    20 dB at 250 MHz
    38.1 dB
    32.1 dB
    28 dB
    26.1 dB
    22 dB
    20 dB
    power sum equal level far end crosstalk [PSELFEXT]
    64.8 dB at 1 MHz
    53 dB at 4 MHz
    45 dB at 10 MHz
    40.9 dB at 16 MHz
    39 dB at 20 MHz
    35.1 dB at 31.25 MHz
    29.1 dB at 62.5 MHz
    25 dB at 100 MHz
    23.1 dB at 125 MHz
    19 dB at 200 MHz
    17 dB at 250 MHz
    ослабление в муфте
    >= 40 dB from 30...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type III)
    >= 40 - 20 x log10(f / 100) dB from 100...250 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type III)
    входной импеданс
    100 Ohm at 1...250 MHz
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 40 - 10 x log(f) dB from 1...200 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1)
    класс сегрегации
    Class b conforming to EN 50174-2)
    Омическая асимметрия
    <= 2 %
    усилие вытягивания
    392 N
    Радиус изгиба
    Минимальный радиус изгиба после прокладки кабеля : 4 x общий диаметр
    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля : 8 x общий диаметр
    euroclass level
    D
    Номинальная скорость прохождения
    68 %
    калибр AWG
    AWG 23
    тепловой коэффициент
    599 МДж/км
    внешний диаметр кабеля
    5.9 мм
    Масса кабеля
    40.9 kg
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    Термостойкость
    60 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    директивы
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2011/65/EU - RoHS директива
    305/2011/EU - construction product regulation
    стандарты
    Выделение газообразного галогена : МЭК 60754-1
    Кислотность продуктов горения : IEC 60754-2
    Дымообразование : IEC 61034
    Эксплуатационные характеристики : EN 50173-1
    Эксплуатационные характеристики : EN 50174-1
    Эксплуатационные характеристики : ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Характеристики распространения пламени : IEC 60332-1
    Установочные стандарты : ISO/МЭК 14763-2
    Эксплуатационные характеристики : EN 50288-6-1
    Эксплуатационные характеристики : IEC 61156-5 ed. 2.1
    Эксплуатационные характеристики : ISO/IEC 11801 ed. 2.2, 2011
    Эксплуатационные характеристики : ISO/IEC 11801 ed. 2.1
    Установочные стандарты : EN 50174-2
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3af
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3at
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexcom home, Evolutive connectivity (Версия 2.1)
    Дата 07.08.18
    Размер 10.3 MB
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassia с оболочкой из безгалогенового пластика (Версия 1.0)
    Actassi EMEAS offer CE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 30.11.18
    Размер 577.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Copper LAN Cable CAT.6 UUTP 4P LSZH - Lexcom Infraplus CL-C6 (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.