Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDICD68X218 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDICD68X218

Медные линии

Изображение VDICD68X218 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDICD68X218
Медные линии

Каб.медный 6а 4п F/FTP-веер LSZH 500м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой кабель
    Укладка кабеля
    Drum 500 м
    оттенок цвета
    Синий
    тип экрана кабеля
    F/FTP с эксклюзивным веерным металическим сепаратором
    Дополнительные характеристики
    Локализация на устройстве
    Кожух : LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов)
    Проводник : Неизолированная медь
    Изоляция провода : PE (полиэтилен)
    тип кабеля
    Кабель с 4 витыми парами
    категория сети обмена данными
    6A
    протокол порта обмена данными
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15Вт (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    тип сети обмена данными
    10GBASE-T
    потери на отражении
    Guaranteed: >= 23 dB Typical: 26 dB @4 MHz
    ослабление
    3.8 dB at 4 MHz 3.7 dB
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Гарантировано: 75 dB @4 МГц
    power sum alien near-end crosstalk [PSANEXT]
    62.5 dB at 100 MHz
    67 dB в 4 МГц
    67 dB в 10 МГц
    67 dB в 16 МГц
    67 dB в 20 МГц
    67 dB в 31.25 МГц
    65.6 дБ в 62.5 МГц
    58 dB в 200 МГц
    56.5 дБ в 250 МГц
    55.3 дБ в 300 МГц
    53.5 дБ в 400 МГц
    52 dB в 500 МГц
    power sum attenuation to alien crosstalk ratio far-end [PSAACRF]
    66.2 дБ в 4 МГц
    58.2 дБ в 10 МГц
    54.1 дБ в 16 МГц
    52.2 дБ в 20 МГц
    48.3 дБ в 31.25 МГц
    42.3 дБ в 62.5 МГц
    38.2 дБ в 100 МГц
    32.2 дБ в 200 МГц
    30.2 дБ в 250 МГц
    28.7 дБ в 300 МГц
    26.2 дБ в 400 МГц
    24.2 дБ в 500 МГц
    ??????????? ????????? ??????? ????? ? ????????????? ???????? ?? ??????? ????? (ACR-F)
    Гарантировано: 66 dB @4 МГц
    power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PS ACR-F]
    63 dB 4 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 85.5 дБ @4 МГц
    ослабление в муфте
    >= 75 dB from 30...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type Ib)
    Передаточное полное сопротивление
    <= 30 mOhm/m 30 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 grade 1)
    входной импеданс
    100 Ohm at 1...500 MHz
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 40 - 10 x log(f) dB from 1...250 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1)
    класс сегрегации
    Class c conforming to EN 50174-2)
    Омическая асимметрия
    <= 2 %
    усилие вытягивания
    400 N
    Радиус изгиба
    Минимальный радиус изгиба после прокладки кабеля : 4 x общий диаметр
    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля : 8 x общий диаметр
    euroclass level
    D
    Номинальная скорость прохождения
    82 %
    калибр AWG
    AWG 23
    тепловой коэффициент
    595 МДж/км
    внешний диаметр кабеля
    7.3 мм
    Масса кабеля
    54 kg
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    Термостойкость
    60 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    директивы
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2011/65/EU - RoHS директива
    305/2011/EU - construction product regulation
    стандарты
    Выделение газообразного галогена : МЭК 60754-1
    Кислотность продуктов горения : IEC 60754-2
    Дымообразование : IEC 61034
    Эксплуатационные характеристики : EN 50173-1
    Характеристики распространения пламени : IEC 60332-1
    Установочные стандарты : ISO/МЭК 14763-2
    Эксплуатационные характеристики : IEC 61156-5 ed. 2.1
    Установочные стандарты : EN 50174-2
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3af
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3at
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration of Performance (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 512.9 KB
    Actassia с оболочкой из безгалогенового пластика (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACTASSI CL-MXC6A - F/FTP 4P LSZH - VDIC68X318 - Product Environmental Profile (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.