Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIG112241U Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIG112241U

Соединительные панели

Изображение VDIG112241U Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIG112241U
Соединительные панели

Патч-панель S-One 1U 24п UTP Пустая

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" пустая выдвижная панель коммутации данных
    комплектация изделия
    Эволюция
    цвет
    Темно серый RAL 7016
    Дополнительные характеристики
    тип разъема
    Slim
    S-One
    категория сети обмена данными
    5e
    6
    6A
    оборудование в комплекте
    2 быстрофиксируемых 19" крепления
    4 держателя маркировочных элементов
    1 задний кабельный органайзер
    24 светло-серых шторки
    количество стоек
    1U
    количество портов
    24 UTP
    монтажная опора
    19" стойка
    материал
    PA66 GF20
    PA6
    DC01 1.2 мм
    высота
    45 мм
    0.147 фут
    ширина
    490 мм
    1.6 фут
    глубина
    230 мм
    0.754 фут
    масса продукта
    2,4 кг
    5.291 амер. фунт
    targeted region
    Europe
    North America
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -10...55 °C
    -14...131 °F
    стандарты
    IEC 60297
    NF C 20-150
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi 19-C BBV12975-04 instruction notice (Версия 1)
    Дата 27.08.18
    Размер 17 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Digital Rule (Версия 2.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Версия 1.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LexCom 19" 1U telecom panel (Версия 1.1)
    Дата 27.08.18
    Размер 430 KB
    LexCom 19" 1U data panel, evolution (Версия 1.1)
    Дата 27.08.18
    Размер 423.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.