Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIG113241U50 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIG113241U50

Соединительные панели

Изображение VDIG113241U50 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIG113241U50
Соединительные панели

Патч-панель S-110 1U 24п UTP Кат.5е

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" фиксированная панель коммутации данных в сборе
    комплектация изделия
    Эволюция
    цвет
    Темно серый RAL 7016
    дополнительная информация
    Инструмент для отсоединения разъёма
    Кабельный органайзер
    Дополнительные характеристики
    тип разъема
    S-110 keystone
    категория сети обмена данными
    5e
    оборудование в комплекте
    1 съёмный кабельный лоток
    Маркировка портов с задней стороны
    2 быстрофиксируемых 19" крепления
    4 держателя маркировочных элементов
    количество стоек
    1U
    количество портов
    24 UTP
    монтажная опора
    19" стойка
    материал
    PA66 GF20
    DC01 1.5 мм
    PC
    высота
    44 мм
    0.144 фут
    ширина
    484 мм
    1.59 фут
    глубина
    190 мм
    0.623 фут
    масса продукта
    1,5 кг
    3.307 амер. фунт
    targeted region
    Europe
    North America
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -10...55 °C
    -14...131 °F
    стандарты
    IEC 60297
    NF C 20-150
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.