Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIG118241U60 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIG118241U60

Соединительные панели

Изображение VDIG118241U60 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIG118241U60
Соединительные панели

Патч-панель S-One 1U 24п Кат.6 UTP

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Укомплектованная выдвижная коммутационная панель
    комплектация изделия
    Эволюция
    цвет
    Темно серый RAL 7016
    дополнительная информация
    Автоматич. заземление
    Дополнительные характеристики
    тип разъема
    S-One
    категория сети обмена данными
    6
    оборудование в комплекте
    2 быстрофиксируемых 19" крепления
    24 разъема RJ45
    Идентиф. табличка отдельного порта
    4 держателя маркировочных элементов
    1 задний кабельный органайзер
    количество стоек
    1U
    количество портов
    24 UTP
    монтажная опора
    19" стойка
    материал
    PA66 GF20
    PA6
    DC01 1.2 мм
    высота
    47 мм
    ширина
    490 мм
    глубина
    240 мм
    масса продукта
    2,9 кг
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -10...55 °C
    стандарты
    IEC 60297
    NF C 20-150
    ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi 19-C Patch Panel Sliding Evo 19" 1U 24pt (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 268.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.