Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIG188021 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIG188021

Соединительные панели

Изображение VDIG188021 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIG188021
Соединительные панели

Панель-заглушка 19" 1U RAL7016

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    Изделие
    19" панель-заглушка
    поставляемое оборудование
    2 быстрофиксируемых 19" крепления
    Шкаф
    1U
    Дополнительные характеристики
    материал
    DC01 1 мм
    цвет
    Темно-серый
    ширина
    490 мм
    высота
    45 мм
    глубина
    46 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60297
    NF C 20-150
    температурный диапазон
    -10...55 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Digital Rule (Версия 2.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Версия 1.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LexCom 19" 1U data panel, basic (Версия 1.1)
    Дата 27.08.18
    Размер 408.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.