Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIM153031 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIM153031

Соединительные панели

Изображение VDIM153031 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIM153031
Соединительные панели

Планка ВО адаптеров для 3 SC Dplx

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    Изделие
    Закрывающая панель без переходника
    Предназначение изделия
    Оптическая панель
    Дополнительные характеристики
    монтаж
    Вытяжными заклепками
    материал
    PC
    цвет
    Темно-серый RAL 7016
    совместимость изделий
    Для 3 дуплексных адаптеров SC
    ширина
    120 мм
    высота
    15 мм
    глубина
    35 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi 19-C 19" Fiber optic panel BBV12978-03 instruction notice (Версия 1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi 19-C Fibre Optic Front Adapters Plate suit 3 (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 342.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LexCom cover plate for fibre optic adaptors (Версия 1.1)
    Дата 27.08.18
    Размер 458.2 KB
    LexCom 19" 1U telecom panel (Версия 1.1)
    Дата 27.08.18
    Размер 430 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Digital Rule (Версия 2.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Версия 1.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.