Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    Изделие
    Закрывающей панели с переходниками
    Предназначение изделия
    Оптическая панель
    оборудование в комплекте
    3 адаптер дюплексного режима LC
    Дополнительные характеристики
    материал
    PC
    монтаж
    Вытяжными заклепками
    цвет
    Темно-серый RAL 7016
    ширина
    120 мм
    высота
    35 мм
    глубина
    35 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi 19-C 19" Fiber optic panel BBV12978-03 instruction notice (Версия 1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Optic panel 1U HD & Actassi 1U 19C digital installation guide (Версия 4202400)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.03.19
    Размер 0
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Версия 1.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
    Actassi Digital Rule (Версия 2.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LexCom 19" 1U Patch cord guiding panel (Версия 1.1)
    Дата 27.08.18
    Размер 400.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.