Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIM189412 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIM189412

Соединительные панели

Изображение VDIM189412 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIM189412
Соединительные панели

Кольцо каб.организации вертикальное 2U

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    Изделие
    Вертикальное кольцо
    Предназначение изделия
    Шкаф Ш = 800 мм
    Дополнительные функции
    Открываемый
    Дополнительные характеристики
    количество стоек
    2U
    Максимальная вместимость
    48
    материал
    PA66 GF20 для пластиковая деталь
    PC для пластиковая деталь
    DC01 1.2 мм для металлический лист
    цвет
    Темно-серый RAL 7016
    Светло-серый RAL 7035
    ширина
    110 мм
    0.36 фут
    высота
    40 мм
    1.31 фут
    глубина
    100 мм
    0.328 фут
    Условия эксплуатации
    температурный диапазон
    -10...55 °C
    14...131 °F
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EC Declaration of Conformity (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 247.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.