Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIP181X46010 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIP181X46010

Медные линии

Изображение VDIP181X46010 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIP181X46010
Медные линии

Патч-корд медный Кат.6а UTP LSZH 1м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Серия
    Actassi
    Изделие
    Патчкорд
    цвет
    Grey : patchcord
    количество в одном комплекте
    1
    тип экрана кабеля
    U/UTP
    оборудование в комплекте
    Grey coloured clips
    Green coloured clips
    Red coloured clips
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Цветные зажимы желтый
    Цветные зажимы синий
    Цветные зажимы красный
    Цветные зажимы зеленый
    длина кабеля
    0...1 m
    тип сети обмена данными
    10GBASE-T
    тип разъема
    RJ45
    категория сети обмена данными
    6A
    частота передачи
    550 МГц
    AWG
    AWG 24
    входной импеданс
    100 Ohm
    материал
    Неизолированная медь : проводник
    PE (полиэтилен) : Изоляция провода
    targeted region
    Asia Pacific
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    0...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    Термостойкость
    60 °C
    сертификация
    Delta
    стандарты
    ISO/МЭК 11801:2011 Ed.2.2
    EN 50173 Ed.3
    EIA/TIA-568-C.2
    IEC 61935-2
    характеристики окружающей среды
    LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов) кожух
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.12.12
    Размер 136.5 KB
    Actassi Cat 6A UTP Patch Cord (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 212.5 KB
    Actassia с оболочкой из безгалогенового пластика (Версия 1.0)
    Screened Cords RJ45 Cat6A (Версия 1.0)
    Дата 01.12.16
    Размер 124.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Digital Rule (Версия 2.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Версия 1.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.