Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIP181X46020 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIP181X46020

Медные линии

Изображение VDIP181X46020 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIP181X46020
Медные линии

Патч-корд медный Кат.6а UTP LSZH 2м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Серия
    Actassi
    Изделие
    Патчкорд
    цвет
    Grey : patchcord
    количество в одном комплекте
    1
    тип экрана кабеля
    U/UTP
    оборудование в комплекте
    Grey coloured clips
    Green coloured clips
    Red coloured clips
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Цветные зажимы желтый
    Цветные зажимы синий
    Цветные зажимы красный
    Цветные зажимы зеленый
    длина кабеля
    0...2 м
    тип сети обмена данными
    10GBASE-T
    тип разъема
    RJ45
    категория сети обмена данными
    6A
    частота передачи
    550 МГц
    AWG
    AWG 24
    входной импеданс
    100 Ohm
    материал
    Неизолированная медь : проводник
    PE (полиэтилен) : Изоляция провода
    targeted region
    Asia Pacific
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    0...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    Термостойкость
    60 °C
    сертификация
    Delta
    стандарты
    ISO/МЭК 11801:2011 Ed.2.2
    EN 50173 Ed.3
    EIA/TIA-568-C.2
    IEC 61935-2
    характеристики окружающей среды
    LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов) кожух
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.12.12
    Размер 136.5 KB
    Screened Cords RJ45 Cat6A (Версия 1.0)
    Дата 01.12.16
    Размер 124.7 KB
    Actassi Cat 6A UTP Patch Cord (Версия 1.1)
    Дата 22.08.18
    Размер 212.5 KB
    Кабели телекоммуникационные и патч-корды с медными жилами (витая пара) Actassia с оболочкой из безгалогенового пластика (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Digital Rule (Версия 2.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Версия 1.0)
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.