Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VLVAF4P03506AB Schneider Electric

Посмотреть все VarSet LV

VarSet LV - VLVAF4P03506AB

Устаревш.

Изображение VLVAF4P03506AB Schneider Electric
Посмотреть все VarSet LV
VarSet LV - VLVAF4P03506AB
Устаревш.

УКРМ VarSet Авто 050квар DR3,8 xxB 400В 50Гц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    ?????????? ????
    400 В - переменный ток в 50 Гц
    415 В - переменный ток в 50 Гц
    номинальная реактивная мощность
    50 кВАр
    режим работы
    Автоматический
    диапазон
    VarSet
    краткое название устройства
    УКРМ VarSet Автоматическая компенсация, с антирезонансными дросселями
    тип устройства или его аксессуаров
    УКРМ
    Дополнительные характеристики
    уровень помех в сети
    Загрязненный
    [Gh/Sn] уровень гармонических искажений
    25...50 %
    [THDU] гармоническое искажение напряжения
    > 4...7 %
    коэффициент расстройки
    3.8
    частота настройки
    190 Hz
    мощность ступени
    12.5 кВАр
    ступени
    4x12.5
    местоположение подключения
    Нижний
    тип контроллера
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    технология конденсатора
    VarplusCan + расстроенные реакторы
    описание полюсов
    3P
    допустимое отклонение емкости
    - 5 % ... 10 %
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    8 кВ
    макс. допустимое напряжение
    1,1 x Un (8 часов в сутки) в соответствии с IEC 60831
    [Imp] максимальный долговременный ток
    Capacitor : 1.8 x In при 480 test3 в соответствии с IEC 60831
    Battery : 1.19 x In at 400 V conforming to IEC 61439-2
    Battery : 1.19 x In at 415 V conforming to IEC 61439-2
    типы реализуемых защит
    Без защиты
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    30 кА при 1 с (Icw)
    step protection type
    Overload: step circuit breaker
    Short-circuit: step circuit breaker
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    цвет
    RAL 7035 (серый)
    максимальный вес
    334 кг
    высота
    1300 мм
    ширина
    Конденсатор : 800 мм
    Антирезонансный дроссель : 800 мм
    глубина
    300 мм
    поставляемое оборудование
    Вспомогательный трансформатор
    внутренний трансформатор напряжения
    400/230 V - 400 ВА
    доступные функции
    GenSet контакт
    Аварийный контакт
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 61921
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    CE
    EAC
    место монтажа
    В помещении
    степень защиты IP
    Окружающая среда : IP31
    Безопасность : IPxx B
    степень защиты IK
    IK10
    относительная влажность
    0...95 %
    рабочая высота
    <= 2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -5...45 °C
    средняя рабочая температура окружающего воздуха
    Годовой : 35 °C
    Более 24 ч : 45 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Power Factor Correction - VarSet - Low Voltage Capacitor Banks - 2018 Catalogue (Версия 3.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Varset LV - GOST certification (Версия 1.0)
    Дата 27.02.15
    Размер 237.2 KB
    VarSet Easy, низковольтные комплектные устрой ства компенсации реактивной мощности (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VarSet capacitor bank - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 28.06.13
    Размер 755.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VarSet LV - EC declaration of conformity (Версия 3.0)
    Дата 16.11.17
    Размер 618.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VarSet Low voltage capacitor banks - PEP (Версия 1.0)
    Дата 13.02.18
    Размер 780.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.