Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

УКРМ VarSet 400 кВАр 400В для загрязненной сети DR3,8, ввод сверху

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    номинальное напряжение сети
    400 В переменный ток 50 Гц
    415 В переменный ток 50 Гц
    номинальная реактивная мощность
    400 кВАр
    режим работы
    Автоматический
    серия
    VarSet
    краткое название устройства
    УКРМ VarSet Автоматическая компенсация, с антирезонансными дросселями
    тип устройства или его аксессуаров
    УКРМ
    Дополнительные характеристики
    уровень помех в сети
    Загрязненный
    [Gh/Sn] уровень гармонических искажений
    25…50 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    4…7 %
    коэффициент расстройки
    3,8
    частота настройки
    190 Hz
    мощность ступени
    50 кВАр
    ступени
    2x50 + 3x100
    местоположение подключения
    Сверху
    тип контроллера
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    capacitor technology
    VarplusCan + расстроенные реакторы
    описание полюсов
    3P
    допустимое отклонение емкости
    - 5 % ... 10 %
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    800 В
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    8 кВ
    макс. допустимое напряжение
    1,1 x Un (8 часов в сутки) в соответствии с IEC 60831
    [Imp] максимальный долговременный ток
    Конденсатор: 1.8 x In в 480 В в соответствии с IEC 60831
    Батарея: 1.19 x In в 400 В в соответствии с МЭК 61439-2
    Батарея: 1.19 x In в 415 В в соответствии с МЭК 61439-2
    main incomer protection
    Без защиты
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    35 кА в 1 с (Icw)
    step protection type
    Перезагрузка: harmonic control from VarPlus Logic
    Короткое замыкание: fuse
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    maximum weight
    952 кг
    высота
    2200 мм
    ширина
    Конденсатор: 800 мм
    Антирезонансный дроссель: 600 мм
    глубина
    600 мм
    поставляемое оборудование
    Вспомогательный трансформатор
    внутренний трансформатор напряжения
    400/230 V - 1000 В·А
    доступные функции
    Аварийный контакт
    GenSet контакт
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 61921
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    EAC
    CE
    место монтажа
    В помещении
    степень защиты IP
    Окружающая среда: IP31
    Безопасность: IPxx B
    степень защиты IK
    IK10
    относительная влажность
    0…95 %
    рабочая высота
    <= 2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -5…45 °C
    средняя рабочая температура окружающего воздуха
    35 °C (годовой)
    45 °C (более 24 ч)
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Power Factor Correction - VarSet - Low Voltage Capacitor Banks - 2018 Catalogue (Версия 3.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Varset LV - GOST certification (Версия 1.0)
    Дата 27.02.15
    Размер 237.2 KB
    VarSet Easy, низковольтные комплектные устрой ства компенсации реактивной мощности (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VarSet LV - EC declaration of conformity (Версия 3.0)
    Дата 16.11.17
    Размер 618.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VarSet Low voltage capacitor banks - PEP (Версия 1.0)
    Дата 13.02.18
    Размер 780.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.