Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

УКРМ VarSet нерегулируемая 175 кВАр 400В для слабозагрязненной сети с авт. выкл.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    ?????????? ????
    400 В - переменный ток в 50 Гц
    415 В - переменный ток в 50 Гц
    номинальная реактивная мощность
    175 кВАр
    режим работы
    Закрепленный
    диапазон
    VarSet
    краткое название устройства
    УКРМ VarSet Фиксированная компенсация
    тип устройства или его аксессуаров
    УКРМ
    Дополнительные характеристики
    уровень помех в сети
    С низким содержанием гармоник
    [Gh/Sn] уровень гармонических искажений
    15...25 %
    [THDU] гармоническое искажение напряжения
    > 3...4 %
    мощность ступени
    175 кВАр
    ступени
    175
    местоположение подключения
    Нижний
    технология конденсатора
    VarplusCan
    описание полюсов
    3P
    допустимое отклонение емкости
    - 5 % ... 10 %
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    8 кВ
    макс. допустимое напряжение
    1,1 x Un (8 часов в сутки) в соответствии с IEC 60831
    [Imp] максимальный долговременный ток
    Capacitor : 1.8 x In при 480 test3 в соответствии с IEC 60831
    Battery : 1.43 x In at 400 V conforming to IEC 61439-2
    Battery : 1.19 x In at 415 V conforming to IEC 61439-2
    типы реализуемых защит
    Защита автоматического выключателя
    отключающая способность
    50 kA (Icu)
    способ управления
    Поворотная рукоятка
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    цвет
    RAL 7035 (серый)
    максимальный вес
    131 кг
    высота
    1300 мм
    ширина
    800 мм
    глубина
    300 мм
    поставляемое оборудование
    Вспомогательный трансформатор
    внутренний трансформатор напряжения
    400/230 V - 250 ВА
    доступные функции
    GenSet контакт
    Аварийный контакт
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 61921
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    CE
    EAC
    место монтажа
    В помещении
    степень защиты IP
    Окружающая среда : IP54
    Безопасность : IPxx B
    степень защиты IK
    IK10
    относительная влажность
    0...95 %
    рабочая высота
    <= 2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -5...45 °C
    средняя рабочая температура окружающего воздуха
    Годовой : 35 °C
    Более 24 ч : 45 °C
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Power Factor Correction - VarSet - Low Voltage Capacitor Banks - 2018 Catalogue (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VarSet - Installation and operation manual (enclosures VLVAW2N, VLVFW2N, VLVAW3N, VLVAF4P, VLVFF4P) (Версия 01)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Varset LV - GOST certification (Версия 1.0)
    Дата 27.02.15
    Размер 237.2 KB
    VarSet Easy, низковольтные комплектные устрой ства компенсации реактивной мощности (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Varset LV - Low polluted type - Installation & opération manual (Версия 1)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VarSet LV - EC declaration of conformity (Версия 3.0)
    Дата 16.11.17
    Размер 618.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VarSet Low voltage capacitor banks - PEP (Версия 1.0)
    Дата 13.02.18
    Размер 780.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.