диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys Mini-VARIO
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус выключателя
    уровень производительности
    Стандарт
    описание полюсов
    3P
    тип контактов
    3 Н.О.
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Симметричная рейка
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    20 А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    16 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    11 А (AC-23) при 400 V
    номинальная рабочая мощность, Вт
    11 кВт в 690 V (AC-23A)
    3 кВт в 230...240 V (AC-3)
    4 кВт в 400...415 V (AC-3)
    5.5 кВт в 500 V (AC-3)
    5.5 кВт в 690 V (AC-3)
    7.5 кВт в 500 V (AC-23A)
    4 кВт в 230...240 V (AC-23A)
    5.5 кВт в 400...415 V (AC-23A)
    повторно-кратковременный режим, класс
    30
    Включающая способность (I действ.)
    200 A 400 V (AC-21A)
    200 A 400 V (AC-22A)
    200 A 400 V (AC-23A)
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    0.5 кА 400 V при Ipeak
    [Icw] допустимый сквозной ток короткого замыкания (I действ.)
    140 А 400 V в течение 1 с
    номинальный условный ток короткого замыкания
    6 кА 400 V - соответствующий предохранитель 20 А aM
    6 кА 400 V - соответствующий предохранитель 20 А gG
    отключающая способность
    200 А 400 V AC-21A
    200 А 400 V AC-22A
    200 А 400 V AC-23A
    механическая износостойкость
    50000 циклы
    электрическая износостойкость
    30000 циклы DC-1...5
    50000 циклы AC-21
    гарантированное отключение
    Да
    присоединения
    Силовая цепь : винтовой зажим кабель 4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим кабель 4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель -
    момент затяжки
    Силовая цепь : 0.7 Н-м - винтовой зажим
    высота
    46.5 мм
    ширина
    56 мм
    глубина
    62 мм
    масса продукта
    0.11 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    CSA
    GL
    UL
    защитное исполнение
    TC
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    механическая стойкость
    Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27
    Вибрации 10…150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A (Версия 1.0)
    CAD files for VN20: TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Версия 05)
    Дата 20.11.17
    Размер 2.5 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.