Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy
    тип устройства или его аксессуаров
    Индикатор наличия напряжения
    краткое название устройства
    VPIS V2
    исполнение выключателя
    Скрытого монтажа
    тип винтовых зажимов
    M3
    стандарты
    IEC 62271-206
    совместимость изделий
    VPI62421
    Дополнительные характеристики
    размеры выреза
    32 x 53 mm
    масса продукта
    0.08 кг
    тип лампы
    Светодиод
    высота
    35 мм
    ширина
    70 мм
    глубина
    40 мм
    механическая стойкость
    Impacts de-energized - 2 joules conforming to IEC 61958-1
    Impacts de-energized - 3 impacts in the weakest places conforming to IEC 60068-2-75
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...85 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    электромагнитная совместимость
    Electrostatic discharge (immunity tests-radiated disturbances) - criteria B - 8 kV air, 6 kV contact conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test (immunity tests-conducted disturbances) - criteria A - 10 V/m, 80 MHz...3 GHz conforming to IEC 61000-4-3
    Fast transient bursts (immunity tests-conducted disturbances) - criteria B - 2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    Damped oscillatory wave (immunity tests-conducted disturbances) - criteria B - 1 kV conforming to IEC 61000-4-18
    Magnetic field at power frequency (immunity tests-radiated disturbances) - criteria B - 100 A/m conforming to IEC 61000-4-8
    Immunity to voltage dips (immunity tests-conducted disturbances) - criteria B - 1 conforming to IEC 61000-4-11
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Voltage Presence Indicating System Version 2 for MV cubicles (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VPIS Phase concordance unit - Universal version (Версия 04)
    Дата 26.11.18
    Размер 1.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.