Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с механич. блокировкой для жалюзи, механизм,МОР.ДУБ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    W59
    функция
    Выключатель рольставней
    представление устройства
    Механизм
    исполнительное устройство
    Кнопка
    описание полюсов
    1P
    функция выключателя
    2-канальный
    тип контактов
    2 Н.О.
    оттенок цвета
    Дуб
    тип покрытия
    Декорировано пленкой
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    номинальный ток
    16 A - 250 V переменный ток
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    <= 3680 Вт
    присоединения
    Винтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)
    Винтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)
    длина зачистки проводов
    9 мм
    материал
    Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Монт. рама : оцинкованная сталь
    стандарты
    ГОСТ Р 51324.1
    сертификация продукта
    ГОСТ Р
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    38 мм
    масса продукта
    0.128 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    W59» (Версия 1.0)
    Дата 08.08.18
    Размер 410.3 KB