диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys VARIO
    краткое название устройства
    VVE
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель аварийного останова
    уровень производительности
    Высокая эффективность
    описание полюсов
    3P
    тип контактов
    3 Н.О.
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    способ управления
    Поворотная рукоятка
    способ установки поворотной рукоятки
    Прямая
    цвет рукоятки
    Красный
    цвет передней панели рукоятки
    Желтый
    гарантированное отключение
    Да
    Дополнительные характеристики
    блокировка поворотной рукоятки навесными замками
    1 навесной замок 4...6 mm
    маркировка
    0 - 1
    монтажная опора
    Выключатель установка на симметричная рейка
    Выключатель установка на монтаж на панель
    способ установки
    Защелками для выключатель
    Винтами для выключатель
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    63 А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    50 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    41.5 А (AC-23) при 400 V
    номинальная рабочая мощность, Вт
    11 кВт в 230...240 V (AC-3)
    22 кВт в 500 V (AC-3)
    22 кВт в 690 V (AC-23A)
    30 кВт в 500 V (AC-23A)
    18.5 кВт в 400...415 V (AC-3)
    18.5 кВт в 690 V (AC-3)
    15 кВт в 230...240 V (AC-23A)
    22 кВт в 400...415 V (AC-23A)
    повторно-кратковременный режим, класс
    30
    Включающая способность (I действ.)
    630 A в 400 V (AC-21A)
    630 A в 400 V (AC-22A)
    630 A в 400 V (AC-23A)
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    2.1 кА в 400 V при Ipeak
    [Icw] допустимый сквозной ток короткого замыкания (I действ.)
    756 А в 400 V в течение 1 с
    номинальный условный ток короткого замыкания
    10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 63 А aM
    10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 63 А gG
    отключающая способность
    500 А в 400 V AC-21A
    500 А в 400 V AC-22A
    500 А в 400 V AC-23A
    состав устройства
    Ручка
    Выключатель
    механическая износостойкость
    30000 циклы
    электрическая износостойкость
    30000 циклы DC-1...5
    30000 циклы AC-21
    присоединения
    Силовая цепь : винтовой зажим кабель 16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим кабель 25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    момент затяжки
    Силовая цепь : 4 Н-м - винтовой зажим
    размер базового блока
    45 x 45 mm
    высота
    83 мм
    ширина
    60 мм
    глубина
    110 мм
    масса продукта
    0.53 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    CSA
    GL
    UL
    защитное исполнение
    TC
    степень защиты IP
    IP65
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    механическая стойкость
    Вибрации 10…150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6
    Удары 11 мс 30 g (ном.) IEC 60068-2-27
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys Vario - switch disconnector - 63 A - back of enclosure (Версия 1.0)
    CAD files for VVE3: TeSys Vario - switch disconnector - 63 A - back of enclosure (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Версия 05)
    Дата 20.11.17
    Размер 2.5 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.