Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Комплект для монтажа выносного графическогоеского терминала на дверь - ПЧ - IP65

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для установки и крепления
    тип аксессуара/отдельной детали
    Монтажный комплект
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Привод с регулируемой частотой вращения
    совместимость серий продукта
    Altivar Easy 610
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    Altivar Machine ATV320
    Altivar Machine ATV340
    степень защиты IP
    IP65
    Дополнительные характеристики
    состав комплекта
    Крепежная гайка
    Монтажная плата
    Фиксатор для защиты от проворачивания
    Гаечный ключ
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
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Версия 7.0)
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Версия 2.0)
    Дата 02.02.17
    Размер 5.9 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet - Door mounting kit IP65: VW3A1112 (Версия 03)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.