Altivar 31
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Выносной терминал
    тип аксессуара/отдельной детали
    Зажим
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для отображения и сигнализации
    совместимость изделий
    LXM05
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Привод серводвигателя
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Дополнительные характеристики
    состав комплекта
    Кабель с 2 разъемами
    Винты и уплотнение для обеспечения степени защиты IP54 для двери шкафа
    Зажим
    масса продукта
    0,38 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Motion control catalogue (Версия 1.0)
    Дата 17.12.18
    Размер 43.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.