Altivar
    тип устройства или его аксессуаров
    Входной фильтр помех
    совместимость серий продукта
    Altivar 312
    Lexium 05
    Lexium SD3
    Altivar 31C
    Lexium 23 Plus
    Altivar 312 Solar
    Altivar Machine ATV320
    совместимость продукта
    ATV312H018M2
    ATV312H037M2
    ATV312H055M2
    ATV312H075M2
    ATV31C018M2
    ATV31C037M2
    ATV31C055M2
    ATV31C075M2
    LXM05AD10F1
    LXM05AD10M2
    LXM05BD10F1
    LXM05BD10M2
    LXM05CD10M2
    LXM23 в 0.1 кВт
    LXM23 в 0.2 кВт
    LXM23 в 0.4 кВт
    ATV320...C в 0.18 кВт, 200...240 В однофазный
    ATV320...C в 0.37 кВт, 200...240 В однофазный
    ATV320...C в 0.55 кВт, 200...240 В однофазный
    ATV320...C в 0.75 кВт, 200...240 В однофазный
    специальная область применения продукта
    Входной фильтр радиопомех
    [In] номинальный ток
    9 А
    тепловые потери
    3.7 Вт для ATV31C018M2
    число фаз сети
    Однофазный
    Дополнительные характеристики
    ток утечки
    100 мА 50 Гц
    номинальное напряжение сети
    200...240 В
    допустимое отклонение
    10 %
    масса продукта
    0,6 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    IP41 (верхняя часть)
    относительная влажность
    0...93 % conforming to IEC 68-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без понижения номинального тока
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    стандарты
    EN 133200
    EN/IEC 61800-3
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Версия 3.0)
    Дата 27.06.18
    Размер 23.3 MB
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Версия 7.0)
    Motion control catalogue (Версия 1.0)
    Дата 17.12.18
    Размер 43.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - EMC filters - VW3A31401...409 (Версия 06)
    Дата 16.01.18
    Размер 208.9 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.