Altivar
    тип устройства или его аксессуаров
    Входной фильтр помех
    совместимость серий продукта
    Altivar 312
    Lexium 05
    Altivar 31C
    Altivar 212
    Lexium 23 Plus
    Altivar 312 Solar
    Altivar Machine ATV320
    совместимость продукта
    ATV212HD11N4
    ATV212HU55M3X
    ATV212HU75M3X
    ATV212HU75N4
    ATV31CU55N4
    ATV31CU75N4
    LXM05AD57N4
    LXM05BD57N4
    LXM05CD57N4
    ATV312HU55M3
    ATV312HU75M3
    ATV312HU55N4
    ATV312HU75N4
    LXM23 в 7.5 кВт
    ATV320...C в 5.5 кВт, 200...240 В трехфазный
    ATV320...C в 7.5 кВт, 200...240 В трехфазный
    специальная область применения продукта
    Входной фильтр радиопомех
    [In] номинальный ток
    47 А
    тепловые потери
    1.9 Вт для ATV21HU75N4
    19.3 Вт для ATV31CU55N4
    3.7 Вт для ATV21HU55M3X
    3.9 Вт для ATV21HD11N4
    6.8 Вт для ATV21HU75M3X
    число фаз сети
    Трехфазный
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Зажим 25 mm² AWG 2
    момент затяжки
    4.5 Н-м
    ток утечки
    45 мА 50 Гц
    20.6 мА в 480 В 60 Гц
    42.8 мА в 480 В 60 Гц
    номинальное напряжение сети
    200...240 В
    380...500 В
    допустимое отклонение
    10 %
    масса продукта
    3,15 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    IP41 (верхняя часть)
    относительная влажность
    0...93 % conforming to IEC 68-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без понижения номинального тока
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    стандарты
    EN 133200
    EN/IEC 61800-3
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar 212 variable drives 2011/03 (web PDF format) (Версия 1.1)
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Версия 3.0)
    Дата 27.06.18
    Размер 23.3 MB
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Версия 7.0)
    Motion control catalogue (Версия 1.0)
    Дата 17.12.18
    Размер 43.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - EMC filters - VW3A31401...409 (Версия 06)
    Дата 16.01.18
    Размер 208.9 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.