Altivar
    тип устройства или его аксессуаров
    Входной фильтр помех
    совместимость серий продукта
    Altivar 312
    Altivar 212
    Altivar Machine ATV320
    совместимость продукта
    ATV212HD11M3X
    ATV212HD15M3X
    ATV212HD18M3X
    ATV312HD11M3
    ATV312HD15M3
    ATV320...C в 11 kW, 200...240 В трехфазный
    ATV320...C в 15 kW, 200...240 В трехфазный
    специальная область применения продукта
    Входной фильтр радиопомех
    [In] номинальный ток
    83 А
    тепловые потери
    16 Вт для ATV21HD15M3X
    23.1 Вт для ATV21HD18M3X
    35.2 Вт для ATV31HD11M3X
    9.1 Вт для ATV21HD11M3X
    число фаз сети
    Трехфазный
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Зажим 25 mm² AWG 2
    момент затяжки
    4.5 Н-м
    ток утечки
    <= 14.5 мА в 480 В 60 Гц
    номинальное напряжение сети
    200...240 В
    допустимое отклонение
    10 %
    масса продукта
    5.3 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    IP41 (верхняя часть)
    относительная влажность
    0...93 % conforming to IEC 68-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без понижения номинального тока
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    стандарты
    EN 133200
    EN/IEC 61800-3
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Версия 7.0)
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Версия 3.0)
    Дата 27.06.18
    Размер 23.3 MB
    Altivar 212 variable drives 2011/03 (web PDF format) (Версия 1.1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - Additional EMC input filter - VW3A31408 (Версия 03)
    Instruction sheet - EMC filters - VW3A31401...409 (Версия 06)
    Дата 16.01.18
    Размер 208.9 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.