Altivar
    тип устройства или его аксессуаров
    Входной фильтр помех
    совместимость серий продукта
    Altivar 312
    Altivar 31C
    Altivar 212
    совместимость продукта
    ATV212HD15N4
    ATV212HD18N4
    ATV31CD11N4
    ATV31CD15N4
    ATV312HD11N4
    ATV312HD15N4
    специальная область применения продукта
    Входной фильтр радиопомех
    [In] номинальный ток
    49 А
    тепловые потери
    13.8 Вт для ATV21HD18N4
    27.4 Вт для ATV31CD11N4
    9.2 Вт для ATV21HD15N4
    число фаз сети
    Трехфазный
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Зажим 25 mm² AWG 2
    момент затяжки
    4.5 Н-м
    ток утечки
    <= 42.8 мА в 480 В 60 Гц
    42.8 мА 50 Гц
    номинальное напряжение сети
    380...500 В
    допустимое отклонение
    10 %
    масса продукта
    4.75 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    IP41 (верхняя часть)
    относительная влажность
    0...93 % conforming to IEC 68-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без понижения номинального тока
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    стандарты
    EN 133200
    EN/IEC 61800-3
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar 212 variable drives 2011/03 (web PDF format) (Версия 1.1)
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Версия 3.0)
    Дата 27.06.18
    Размер 23.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - EMC filters - VW3A31401...409 (Версия 06)
    Дата 16.01.18
    Размер 208.9 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.