Плата логигческ. вв/выв.
    совместимость серий продукта
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar Lift
    Altivar 61Q
    Altivar 71Q
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра, 10.5 В пост. ток (10...11 В) , <= 0.01 А, полное сопротивление: 1...10 кОм для защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание, 24 В пост. ток (21...27 В) , <= 0.2 А для защита от перегрузки и короткого замыкания
    количество дискретных выходов
    5
    тип дискретного выхода
    (R3A, R3B, R3C) задаваем. релейная логика
    (LO1, LO2) указываемый логический, время выборки: 1.5...2.5 мс, совместим с уровень 1 ПЛК
    логика дискретного выхода
    (LO1, LO2) отрицательн.
    (LO1, LO2) положительный
    количество дискретных входов
    4
    тип дискретного входа
    (LI7...LI10) программируемый, , совместим с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3.5 кОм, время выборки: 1.5...2.5 мс
    тип дискретных входов
    (LI7...LI10) отрицательн. состояние 0 >= 16 В состояние 1 <= 10 В
    (LI7...LI10) положительный состояние 0 <= 5 В состояние 1 >= 11 В
    Дополнительные характеристики
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для задаваем. релейная логикавыходы
    напряжение дискретного выхода
    24 В пост. ток (пределы напряжения:12...30 V) указываемый логический
    макс. выходной ток
    0.2 A, assignable logic
    минимальный коммутируемый ток
    Задаваем. релейная логика 3 мА для 24 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    Задаваем. релейная логика 2 А при 250 В пер. ток - индуктивн. нагрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс
    Задаваем. релейная логика 2 А при 30 В пост. ток - индуктивн. нагрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс
    Задаваем. релейная логика 5 А при 250 В пер. ток - резистивные нагрузка, cos phi = 1
    Задаваем. релейная логика 5 А при 30 В пост. ток - резистивные нагрузка, cos phi = 1
    вход датчика PTC
    TH1+, TH1- сопротивление срабатывания, полное сопротивление: 3 кОм
    TH1+, TH1- сопротивление, при котором производится возврат в исходное положение, полное сопротивление: 1.8 Ом
    TH1+, TH1- защита от короткого замыкания, полное сопротивление: < 0.05 Ом
    TH1+, TH1- для 6 датчиков PTC, полное сопротивление: <= 1.5 Ом
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока (пределы напряжения:<= 30 V) для программируемый
    электрическое соединение
    Зажим, 1,5 мм² / AWG 16, 0.25 Н-м
    масса продукта
    0,3 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Altivar IMC Drive controller (Версия 1.0)
    Дата 03.02.17
    Размер 1.8 MB
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71W/E5 Simplified manual (Версия 05)
    Дата 14.02.18
    Размер 11.2 MB
    ATV61W/E5 Simplified manual (Версия 07)
    Дата 14.02.18
    Размер 9.2 MB
    ATV IMC Hardware Guide (Версия 08)
    Дата 14.12.17
    Размер 2.4 MB
    ATV IMC Drive Controller, Programming Guide (Версия 10)
    Дата 21.09.17
    Размер 4.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.