Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium 28
    Lexium Easy 26
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект разъемов
    состав комплекта
    1 разъем для мощность двигателя
    1 разъем для внешний тормозной резистор
    1 разъем для подключения сервоприводом питания от сети
    совместимость серий продукта
    Lexium 28
    совместимость продукта
    LXM28 в 2 кВт
    LXM28 в 3 кВт
    LXM28 в 4.5 кВт
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Сервопривод
    Дополнительные характеристики
    количество в одном комплекте
    Комплект из 3 шт.
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02)
    Дата 09.01.19
    Размер 11.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.