Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3M5103R200 Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VW3M5103R200

Аксессуары

Изображение VW3M5103R200 Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VW3M5103R200
Аксессуары

Кабель двигателя BSH 4х2 20m

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Силовой кабель
    тип аксессуара/отдельной детали
    Предварительно собранный электрический шнуровой набор
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость продукта
    Серводвигатель BMH, 1 motor stacks (190 мм) тип установки E соответствующий EN 60204-1
    Серводвигатель BMH, 3 motor stacks (205 мм) тип установки E соответствующий EN 60204-1
    Серводвигатель BSH, 2 motor stacks (140 мм)
    Серводвигатель BSH, 3 motor stacks (140 мм)
    Серводвигатель BSH, 4 motor stacks (140 мм)
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Между серводвигателем и сервоприводом
    совместимость серий продукта
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    длина кабеля
    20 м
    состав кабеля
    4 x 4 мм² + 2 x 1 мм²
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Свободный конец (сторона сервопривода)
    Разъем промышленный M40 (сторона серводвигателя)
    масса продукта
    8.09 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Motion Control Lexium 32 (Версия 3.2)
    Дата 19.12.18
    Размер 4.7 MB
    Motion control catalogue (Версия 1.0)
    Дата 17.12.18
    Размер 43.3 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Версия 10)
    Дата 16.10.17
    Размер 9.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.