Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3M5501R100 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar Machine ATV320

Altivar Machine ATV320 - VW3M5501R100

Опции

Изображение VW3M5501R100 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar
    тип аксессуара/отдельной детали
    Кабель питания
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Соединительные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Между синхронным двигателем и преобразователем скорости
    совместимость серий продукта
    Altivar 32
    Altivar Machine ATV320
    длина кабеля
    10 м
    тип кабеля
    Экранированный кабель
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 1 крепление(я) тип C
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 1 крепление(я) тип F
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 2 крепление(я) тип C
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 1 крепление(я) тип R
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 1 крепление(я) тип F
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 2 крепление(я) тип R
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 2 крепление(я) тип F
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 1 крепление(я) тип R
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 1 крепление(я) тип F
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 2 крепление(я) тип R
    Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 2 крепление(я) тип F
    электрическое соединение
    1 разъем M23 8 контакты для сторона синхронного двигателя
    1 свободный конец для сторона преобразователя частоты
    состав кабеля
    4 x 1.5 мм² + 2 x 1 мм² + 2 x 0.14 мм²
    масса продукта
    2.44 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.