Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3M5D1FR30 Schneider Electric

Посмотреть все Lexium 28

Lexium 28 - VW3M5D1FR30

Аксессуары

Изображение VW3M5D1FR30 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium 28
    тип устройства или его аксессуаров
    Силовой кабель
    тип аксессуара/отдельной детали
    Предварительно собранный электрический шнуровой набор
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость продукта
    Серводвигатель BCH2 при 50 W (40 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 100 W (40 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 200 W (60 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 400 W (60 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 400 W (80 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 750 W (80 mm) (с тормозом)
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Между серводвигателем и сервоприводом
    совместимость серий продукта
    Lexium 28
    длина кабеля
    3 м
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Свободный конец (сторона сервопривода)
    Разъем Molex 6-pin (сторона серводвигателя)
    AWG датчик
    6x AWG 18
    масса продукта
    0,3 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02)
    Дата 09.01.19
    Размер 11.6 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.